MAX3946

不推荐用于新设计

1Gbps至11.3Gbps、SFP+激光器驱动器,容许激光器阻抗失配

11.3Gbps激光驱动器,仅消耗225mW功率,可理想构建低于1W的SFP+光模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小于1W的SFP+模块功耗仅为225mW
  • 使能不匹配FP/DFB TOSA可将功耗降低多达100mW
  • 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
  • 3.3V供电时(IMOD = 40mA、IBIAS = 60mA ,假定25Ω TOSA),功耗为225mW
  • +3.3V单电源供电
  • 工作速率高达11.3Gbps (NRZ)
  • 可编程调制电流:10mA至100mA (5Ω负载)
  • 可编程偏置电流:5mA至80mA
  • 可编程输入均衡
  • 可编程输出去加重
  • TOUT+和TOUT-带有25Ω输出背向端接
  • 不匹配差分负载(5Ω)下,DJ为7psP-P
  • 不匹配差分负载(25Ω)下,DJ为5psP-P
  • 50Ω差分负载下,DJ为5psP-P
  • 可编程脉冲宽度
  • 20ps边沿过渡时间
  • 偏置电流监测器
  • 集成视觉安全保护
  • 3线数字接口
  • -40°C至+95°C工作温度范围
MAX3946
1Gbps至11.3Gbps、SFP+激光器驱动器,容许激光器阻抗失配
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX3946EVKIT

MAX3946评估板

特性和优点

  • 驱动差分连接激光器
  • 软件控制MAX3946
  • 通过USB或外部电源供电

产品详情

MAX3946评估板(EV kit)是完全安装的演示板,为1.0625Gbps至11.3Gbps激光驱动器MAX3946提供光学评估。控制软件通过USB口与评估板通信,并提供对所有器件功能的简便控制。评估板可完全由USB口供电,用户也可以选择外部3.3V单电源为器件供电,而USB口为板载微控制器供电。评估板上的柔性电缆允许连接带柔性电缆的激光器。

应用

  • 10GBASE-LR SFP+光收发器
  • 10GBASE-LRM SFP+光收发器
  • 10GFC SFP+光收发器
  • 4x/8x FC SFP+光收发器
  • OC192-SR XFP/SFP+光收发器

MAX3946EVKIT
MAX3946评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3946的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览