MAX3945

不推荐用于新设计

1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+双通道限幅放大器

1Gbps至11Gbps限幅放大器,支持< 1W的SFP+光收发模块设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 130mW功耗支持低于1W的SFP+模块设计
  • 单模块设计兼容于1000BASE-SX/LX和10GBASE-SR/LR标准
  • 采用10.32Gbps ROSA,在1.25Gbps下光信号检测灵敏度为-25.3dBm
  • RATE_SEL = 0时,可选择1GHz/2GHz/2.5GHz/3GHz输入滤波器
  • 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
  • 3.3V供电并提供基于RSSI监测的LOS功能时,总功耗为130mW
  • 3.3V供电并提供基于Rx输入的LOS功能时,总功耗为154mW
  • 11.3Gbps速率下具有4mVP-P输入灵敏度
  • RATE_SEL = 1、11.3Gbps速率下具有4psP-P DJ
  • RATE_SEL = 1、8.5Gbps速率下具有4psP-P DJ
  • RATE_SEL = 0、BW1 = 1、BW0 = 1、4.25Gbps速率下具有5psP-P DJ
  • RATE_SEL = 0、BW1 = 0、BW0 = 0、1.25Gbps速率下具有9.0psP-P DJ
  • RATE_SEL = 1时,具有26ps上升和下降时间
  • RATE_SEL = 0时,具有52ps上升和下降时间
  • CML输出具有电平调节和禁止模式
  • 可编程CML输出去加重
  • CML输出极性选择
  • LOS极性选择
  • LOS输出带有可编程屏蔽时间
  • 可调节LOS触发/清除电平
  • 可选择基于Rx输入的LOS或基于RSSI监测的LOS
  • 3线数字接口与Maxim SFP+系列产品兼容
MAX3945
1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+双通道限幅放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX3945EVKIT

MAX3945评估板

特性和优点

  • 完全安装并经过测试
  • 通过USB口进行软件控制
  • SMA连接器用于高速输入和输出

产品详情

MAX3945评估板(EV kit)是完全安装的电特性演示板,便于通过计算机控制评估MAX3945多速率限幅放大器。随评估板提供的软件通过USB口与评估板进行通信,能够访问所有内部寄存器,优化MAX3945的功能。评估板采用+3.3V电源和USB口供电。SMA连接器用于高速输入和输出,LED用来指示USB的电源状态。

应用

  • 10G PON ONU
  • 10GBASE-SR/LR SFP+光收发器
  • 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道光收发器

MAX3945EVKIT
MAX3945评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3945的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览