MAX38914

推荐用于新设计

4μVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level Output Voltage Selection

4µVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Delivers Flexible Output Range
    • 1.8V to 5.5V Input Voltage Range
    • 0.6V to 5.0V Output Voltage Range
    • 1A Maximum Output Current
    • 28mV Dropout at 1A Load Current and 5.0V Supply
    • 33mV Dropout at 1A Load Current and 3.6V Supply
  • Excellent DC and AC Performance
    • 1% Regulation over Line, Load, and Temperature
    • 4µVRMS of Output Noise, 10Hz to 100kHz
    • 75dB PSRR at 10kHz
  • High-Level System Integration
    • Integrated Pass-Through Function
    • Fast Active Discharge of 6Ω at OUT
    • Dynamic Two-Level Voltage Scaling with 33 Levels for Each Option for Flexible Configuration (MAX38913)
    • 2V, 2.3V Pre-Programmed Voltage Levels (MAX38914)
    • Stable with 4µF (Minimum Capacitance)
    • Overcurrent and Overtemperature Protection
    • Power-OK/Power-on-Reset Output
  • Operation Temperature Range from -40°C to +125°C
  • Package
    • 12-Bump, 0.4mm-Pitch WLP
    • 14-Pin, 3mm x 3mm TDFN
MAX38914
4μVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level Output Voltage Selection
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX38913 推荐用于新设计 提供两级输出电压选择的 4µVRMS超低噪声1A LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX38913AEVK

MAX38913和MAX38914评估套件

特性和优点

  • 评估采用12引脚(3x4 0.4mm间距)WLP封装的MAX38913A IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 输出电压:0.6V至5.0V(可通过电阻配置)
  • 可在两个输出电压之间选择跳线
  • 输入至输出直通模式
  • 高达1A输出电流
  • 经过验证的4层1-oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38913A WLP评估套件(EV套件)用于评估采用晶圆级封装(WLP)的MAX38913A。MAX38913A是一款低噪声线性稳压器。该评估套件采用1.8V至5.5V的输入电压工作。其输出电压可通过跳线在两个独立电平之间选择。两个稳压输出电平各自均可通过外部选择电阻进行配置,设置为33个电压选项之一。MAX38913A评估套件提供直通模式,可完全旁路线性稳压器。该评估套件可提供高达1A的电流。

应用

  • 图像传感器
  • 便携式传感器应用
  • SD存储卡

MAX38913AEVK
MAX38913和MAX38914评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38914的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论