MAX38913
推荐新设计使用提供两级输出电压选择的 4µVRMS超低噪声1A LDO
业界先进的超小尺寸1A、4µV超低输出噪声LDO解决方案
- 产品模型
- 4
产品详情
- 提供灵活的输出范围
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至5.0V
- 输出电流:1A(最大值)
- 在1A负载电流和5.0V电源电压下,压差为28mV
- 在1A负载电流和3.6V电源电压下,压差为33mV
- 出色的直流和交流性能
- 调节精度:1%(线路、负载和温度范围内)
- 4µVRMS输出噪声(10Hz至100kHz)
- 75dB PSRR(10kHz)
- 系统高度集成
- 集成直通功能
- OUT时6Ω快速有源放电
- 动态两级电压调节,每个选项33级,可实现灵活配置
- 采用4µF(最小电容)实现稳定运行
- 过流和过温保护
- 电源正常/上电复位输出
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 封装
- 12引脚、0.4mm间距WLP封装
- 14引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX38913是一款低噪声线性稳压器,可提供高达1A的负载电流,输出噪声低至 4µVRMS MAX38913可以在两个独立电平之间动态改变输出电压。MAX38913具有直通模式,工作时完全旁路线性稳压器。
该稳压器在较宽的输入电压范围、温度和负载条件下可保持±1%的输出精度。在调节模式下,空载静态电流为1.37mA。在直通模式下,与传统的LDO压差模式不同,MAX38913的静态功耗非常小。MAX38913具有6Ω有源放电功能,可以让高达300μF的输出电容快速放电。
MAX38913为两级电压选择提供了33种可编程输出电压设置。
MAX38913采用节省空间的12引脚WLP封装或全功能3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。14引脚TDFN版本可选配电源正常和上电复位引脚。
应用
- 图像传感器
- 便携式传感器应用
- SD存储卡
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX38913AANC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX38913AANC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX38913AATD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX38913AATD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX38913AATD+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max38913的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论