MAX38902D
量产12μVRMS、低噪声、500mA LDO线性稳压器
12μVRMS、低噪声、低压差、500mA线性稳压器,采用2mm x 2mm TDFN封装
- 产品模型
- 10
产品详情
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.3V输出电压范围
- 12μVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
- 365µA工作电源电流
- 70dB PSRR @ 10kHz
- 500mA最大输出电流
- 在整个负载、电源和温度范围内的DC精度为±1%
- 100mV (最大)压差 @ 500mA负载(3.6VIN)
- 关断电流小于0.1µA
- 采用2µF (最小值)输出电容,非常稳定
- 可编程软启动缓变率
- 过流和过热保护
- 输出至输入反灌电流保护
- 低电平有效POK输出
- 与MAX8902 (TDFN)引脚兼容
- 1.22mm x 0.82mm、2 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装,或2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
MAX38902A/B/C/D为低噪声、线性稳压器,可提供高达500mA输出电流,输出噪声仅为12μVRMS,频率范围为10Hz至100kHz。这些稳压器在较宽输入电压范围下维持±1%输出精度,满载时只需100mV的输入至输出电压裕量。空载电源电流为365μA,与压差无关。
MAX38902A具有9个引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。MAX38902B/C具有电阻可调输出电压,范围为0.6V至5.3V。MAX38902B还包括低电平有效POK输出。
MAX38902D由工厂预设输出电压,范围为0.7V至5V。全部版本均包括可编程输出软启动缓变率、输出过流保护和热过载保护。
MAX38902A/B采用8引脚TDFN封装,MAX38902C/D采用2 x 3, 0.4mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 音频系统
- 通信电路
- 高分辨率数据采集系统
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX38902DANT12+ | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT12+T | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT18+ | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT18+T | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT27+ | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT27+T | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT33+ | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT33+T | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT46+ | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array | ||
MAX38902DANT46+T | Wafer-Level Package 2x3 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 19, 2021 - 2121 DESIGN |
||
MAX38902DANT12+ | 量产 | |
MAX38902DANT18+ | 量产 | |
MAX38902DANT18+T | 量产 | |
MAX38902DANT27+ | 量产 | |
MAX38902DANT46+ | 量产 | |
MAX38902DANT46+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX38902B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38902D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论