MAX38889

推荐用于新设计

适合备用电源应用的2.5V至5.5V、3A可逆降压/升压稳压器

使用超级电容或电容器组的Continua™ 系列备用电源稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 系统输出电压范围:2.5V至5.5V
  • 超级电容电压范围:0.5V至5.5V
  • 阈值精度为±1%
  • 备用和充电之间的滞回:2.5%
  • 峰值电感限流值:1A至3A
    • 峰值电感电流可通过外部电阻在1A至3A范围内进行引脚编程
  • 充电或放电模式下的峰值效率:94%
  • 就绪状态下的静态电流:4µA
    • 超级电容充电后,静态电流消耗仅为4µA
  • 就绪和备用状态输出
    • RDY和BKB标志为系统提供实时状态
  • 3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
MAX38889
适合备用电源应用的2.5V至5.5V、3A可逆降压/升压稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 2
MAX38888 量产 用于备用电源应用的2.5V-5.0V,0.5A / 2.5A可逆降压/升压稳压器
MAX38886 量产 适合超级电容备用电源应用的2.5V至5.0V、0.5A/2.5A充电/放电稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX38889AEVKIT

MAX38889评估套件

特性和优点

  • 系统输出电压范围:2.5V至5.5V
  • 超级电容电压范围:0.5V至5.5V
  • 3A峰值充电和备用电感电流
  • VSYS、VCAP电压可通过电阻调节
  • 充电和备用电流可通过电阻调节
  • 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38889A评估套件(EV套件)可评估用于在超级电容和系统电源轨之间传输功率的MAX38889超级电容备用稳压器。当主电池存在且高于最低系统充电电压时,MAX38889以1.5A的平均电流为超级电容器充电。

超级电容充电后,电路电流消耗仅为4µA,同时将超级电容保持在就绪状态。当主电池被移除时,MAX38889从超级电容获取电源,并以3A的编程最大峰值电感电流将系统电压调节至设定的备用电压。MAX38889可从外部对最大超级电容电压、系统备用电压、峰值充电和峰值备用电感电流进行编程。

 

应用

  • 汽配跟踪
  • 手持式工业设备
  • 工业传感器和执行器
  • 带可拆卸电池的便携式设备/计算机

MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

特性和优点

  • 能够即刻测试九个不同的电源解决方案
  • 包含nanoPower降压和升压转换器和模块、降压/升压转换器、LDO和连续超级电容备用电源控制器
  • 电路板设计支持采用0.100”(2.54mm)接头引脚,以便安装在试验板上
  • 通孔可以作为测试点,用于连接至基准设备

产品详情

MAXESSENTIAL02EP基本模拟高效电源工具套件提供现成可用的板载产品,支持即刻测试和原型制作。基本模拟高效电源工具套件包含降压、升压、降压-升压、LDO和Continua™等类别的产品。此外还提供nanoPower开关转换器和模块选项。

MAX38889AEVKIT
MAX38889评估套件
MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38889的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览