MAX3873A

不推荐用于新设计

低功耗、结构紧凑的2.5Gbps/2.7Gbps时钟恢复与数据再定时IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全集成的时钟恢复和数据再定时
  • 功耗:+3.3V供电时仅为260mW
  • 时钟抖动:5mUIRMS
  • 超出ANSI、ITU和Bellcore SDH/SONET抖动规范要求
  • 差分输入范围:50mVP-P至1.6VP-P
  • +3.3V单电源
  • 具有PLL快速跟踪(FASTRACK)模式
  • 时钟输出可被禁止
  • 输入数据速率:2.488Gbps或2.67Gbps
  • 可选择的输出幅度
  • 允许2000个连续的相同数字
  • 时钟失锁指示
  • 差分CML数据和时钟输出
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
MAX3873A
低功耗、结构紧凑的2.5Gbps/2.7Gbps时钟恢复与数据再定时IC
MAX3873A:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3873AEVKIT

MAX3873A评估板

特性和优点

  • 用于所有系统I/O的SMA连接
  • 用于监控失锁(低电平有效LOL)的测试点
  • 3.3V单电源供电
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX3873A评估套件(EV套件)简化了对低功耗2.488Gbps/2.67Gbps时钟恢复和数据重定时IC MAX3873A的评估。该评估套件可用于测试MAX3873A的所有功能。提供用于差分CML兼容数据和时钟输出的SMA连接器。差分数据和时钟输出具有板载交流耦合电容,以支持直接连接到高速示波器。MAX3873A评估套件配置为3.3V工作电压,功耗不超过150mA。

应用

  • 上/下路复用器
  • DWDM传输系统
  • SDH/SONET接收器与再生器
  • SDH/SONET测试设备
  • 开关矩阵背板

MAX3873AEVKIT
MAX3873A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3873a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览