MAX3869

不推荐用于新设计

+3.3V、2.5Gbps、 SDH/SONET激光驱动器,带有电流监测和自动功率控制

高性能、功能完备的激光器驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3.3V或+5V单电源供电
  • 电源电流:64mA (+3.3V)
  • 可编程偏置电流:1mA至100mA
  • 可编程调制电流:5mA至60mA
  • 偏置电流和调制电流监控
  • 87ps上升/下降时间
  • 利用故障监控实现自动平均功率控制
  • 符合ANSI、ITU和Bellcore SDH/SONET规范
  • 使能控制
MAX3869
+3.3V、2.5Gbps、 SDH/SONET激光驱动器,带有电流监测和自动功率控制
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3890 +3.3V、2.5Gbps、SDH/SONET 16:1串行器,带有时钟合成及LVDS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3869EVKIT

MAX3869评估板

特性和优点

  • 装配完成且经过测试
  • 采用3.3V至5.0V电源供电
  • 板载输入端接
  • 对调制和偏置电流进行独立电气监控

产品详情

MAX3869评估套件(EV套件)是一块装配好的演示板,可用于对MAX3869进行光学或电气评估。

该评估套件由PCB上的两个独立部分组成。电气评估部分的输出连接到SMA连接器,该连接器可以连接到50Ω端接示波器。光学评估部分的输出配置为连接到激光/监控二极管。

 

应用

  • 2.5Gbps光发送器
  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接
  • 段再生器
  • SONET/SDH传输系统

MAX3869EVKIT
MAX3869评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3869的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览