MAX3799

不推荐用于新设计

1Gbps至14Gbps、SFP+多速率限幅放大器和VCSEL驱动器

业内首款可组合的VCSEL驱动器和限幅放大器,理想用于1G和10G SFP+以太网

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单模块设计符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准
  • 采用10.32Gbps ROSA (-19.7dBm OMA),1.25Gbps速率下具有-21.5dBm光灵敏度
  • 3.3V供电时,功耗仅为320mW
  • Rx/Tx可确保14.025Gbps的典型电气特性(非重新定时16x光纤通道方案)
  • 10.32Gbps速率下具有3mVP-P接收灵敏度
  • 8.5Gbps 8B/10B下接收器输出具有4psP-P DJ
  • 10.32Gbps 231 - 1 PRBS下接收器输出具有4psP-P DJ
  • Rx/Tx输出具有26ps上升及下降时间
  • 速率选择1Gbps模式或10Gbps模式
  • CML输出禁止
  • Rx和Tx极性选择
  • 可调节LOS报警触发电平
  • LOS极性选择
  • 向100Ω差分负载提供高达12mA的调制电流
  • 偏置电流高达15mA
  • 集成视觉保护功能
  • 3线数字接口
  • Tx输出具有可编程去加重
MAX3799
1Gbps至14Gbps、SFP+多速率限幅放大器和VCSEL驱动器
MAX3799:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
激光驱动器 1
MAX3798 不推荐用于新设计 1.0625Gbps至10.32Gbps、完全集成的低功耗SFP+限幅放大器和VCSEL驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3799EVKIT

MAX3799评估板

特性和优点

  • 完全安装并经过测试
  • 通过USB端口实现软件控制
  • 高速输入和输出端采用SMA连接器
  • 由+3.3V电源和USB口供电
  • 提供USB电源指示器

产品详情

MAX3799评估板(EV kit)是完全安装的电气特性演示板,能够在计算机控制下方便地对MAX3799多速率限幅放大器和VCSEL驱动器进行评估。随评估板提供的软件可通过USB口与评估板通信,访问所有内部寄存器以优化MAX3799功能。评估板通过+3.3V电源和USB口供电,在高速输入和输出端采用SMA连接器,并提供一个LED用于指示USB电源的状态。

应用

  • 1000BASE-SR/10GBASE-SR多速率SFP+光收发器
  • 1x/2x/4x/8x/16x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道(FC)光收发器

MAX3799EVKIT
MAX3799评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3799的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览