MAX3747A

不推荐用于新设计

155Mbps至3.2Gbps、低功耗SFP限幅放大器

155Mbps至3.2Gbps、低功耗SFP限幅放大器,用作数据量化器,适用于OC-3至OC-48同步光网络(SONET)、光纤通道和千兆位以太网的光接收机

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 引脚兼容于Micrel SY88993V
  • 工作在155Mbps至3.2Gbps
  • 增益大于57dB
  • < 10-12 BER,2mVP-P输入幅值
  • 18mA电源电流
  • 无啁啾LOS,阈值可编程
  • 输出禁止功能
  • PECL兼容的输入
MAX3747A
155Mbps至3.2Gbps、低功耗SFP限幅放大器
MAX3747、MAX3747A:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3747EVKIT

MAX3747、MAX3747A评估板

特性和优点

  • 独立的输入和输出电压端接
  • 所有高速输入和输出端口带有SMA连接器
  • 为LOS输出提供测试点
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX3747/3747A评估板(EV kit)可简化对限幅放大器MAX3747/3747A的评估。评估板可对器件的所有功能进行检测。还为MAX3747/3747A的所有输入和输出端口提供带传输线控制阻抗的50Ω SMA连接器。评估板为所有TTL信号提供输入和输出测试点以及跳线。

应用

  • 10G LX4收发器模块
  • 1G/2G光纤通道SFF/SFP光收发模块
  • 吉比特以太网SFF/SFP光收发模块
  • 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP光收发器模块

MAX3747BEVKIT

MAX3747B评估板

特性和优点

  • 独立的输入和输出电压端接
  • 所有高速输入和输出端口带有SMA连接器
  • 为LOS输出提供测试点
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3747B评估板(EV kit)简化了对限幅放大器MAX3747B的评估,评估板可检测器件的所有功能。所有输入和输出端口提供了具有50Ω受控阻抗传输线的SMA连接器,用于MAX3747B的连接。

评估板为所有TTL信号提供输入和输出测试点以及跳线。

应用

  • 10G LX4收发器模块
  • 1G/2G光纤通道SFF/SFP光收发模块
  • 吉比特以太网SFF/SFP光收发模块
  • 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP光收发器模块

MAX3747AEVKIT

MAX3747、MAX3747A评估板

特性和优点

  • 独立的输入和输出电压端接
  • 所有高速输入和输出端口带有SMA连接器
  • 为LOS输出提供测试点
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX3747/3747A评估板(EV kit)可简化对限幅放大器MAX3747/3747A的评估。评估板可对器件的所有功能进行检测。还为MAX3747/3747A的所有输入和输出端口提供带传输线控制阻抗的50Ω SMA连接器。评估板为所有TTL信号提供输入和输出测试点以及跳线。

应用

  • 10G LX4收发器模块
  • 1G/2G光纤通道SFF/SFP光收发模块
  • 吉比特以太网SFF/SFP光收发模块
  • 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP光收发器模块

MAX3747EVKIT
MAX3747、MAX3747A评估板
MAX3747BEVKIT
MAX3747B评估板
MAX3747AEVKIT
MAX3747、MAX3747A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3747a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览