MAX3521
量产DOCSIS 3.0 Plus上行放大器
业界最高性能的上行放大器,适用于DOCSIS 3.0高级应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- +5V电源
- 发送禁止模式下具有25mW超低功耗
- 63dB增益控制范围,步长为1dB
- 64dBmV输出时的谐波失真为-65dBc
- 小尺寸5mm x 5mm TQFN封装
- 突发开启/关闭时具有极低的瞬变电压
- 3dB带宽为275MHz
- 多种功率模式
MAX3521为集成的CATV上行放大器IC,其设计高于DOCSIS 3.0的要求。器件提供的最大输出功率水平比DOCSIS 3.0规范高3dB,适用于所有调制标准和通道配置。放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(275MHz,3dB带宽)。器件能够同时传输该频率范围内的四路QPSK调制载波信号,每路信号为+61dBmV。增益通过SPI三线接口控制,范围为63dB,步长为1dB。
器件采用+5V单电源工作。器件提供四种功率模式,允许根据失真要求降低最大电源电流。此外,对于每种功率模式,电源电流随着增益的减小而自动降低以保持失真性能。在两次突发之间,禁止其发送操作,器件的电源电流降至5mA,大大降低功耗。控制信号逻辑电平为3.3V CMOS。
MAX3521是Maxim引脚兼容电缆上行放大器家族的最新成员,该家族还包括MAX3518。MAX3521采用20引脚TQFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- DOCSIS 3.0 Plus电缆调制解调器和网关
- 机顶盒
- VoIP调制解调器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3521ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3521ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX3521ETP+ | 量产 | |
MAX3521ETP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3521的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论