MAX34460A

量产

PMBus 12-Channel Voltage Monitor and Sequencer

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12 Channels of Power-Supply Management
  • On-Board Nonvolatile Black Box Fault Logging and Default Configuration Setting
  • Supports Complex Sequencing Requirements
    • Dual Sequencing Groups
    • Time- and Event-Based Sequencing
    • Parallel/Cascaded Device Operation
    • Programmable Up and Down Sequencing
    • Watchdog Timer Function
  • Easy to Program and Monitor
    • PMBus™-Compatible Command Interface
    • Easy-to-Use GUI
    • Programmable Alarm Outputs
  • Flexible Measurement and Monitoring Capability
    • Reports Peak and Average Levels
    • Four Remote Temperature Sensors
    • One Internal Temperature Sensor
  • Automatic Closed-Loop Margining Improves Accuracy
  • Remote Ground Sensing Improves Measurement Accuracy
  • Simplifies System-Level Design
    • Up to 20 GPOs
    • No External Clocking Required
    • I2C/SMBus-Compatible Serial Bus with Bus Timeout Function
  • Fast Minimum/Maximum Threshold-Excursion Detection
  • 3.0V to 3.6V Supply Voltage
MAX34460A
PMBus 12-Channel Voltage Monitor and Sequencer
MAX34460A Block Diagram MAX34460A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max34460a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览