MAX34427
推荐新设计使用SMBus双通道高动态范围功率累加器
延长平板电脑、智能手机、便携式电脑、台式机和笔记本电脑的电池续航时间
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 启用代码优化以充分降低功耗
- 两个动态范围宽达86dB的电源监视器
- 同时测量电流和电压
- 能够仅测量累加电流或累加功率
- 慢速累加模式下的功耗较低
- 关断模式
- 自动操作有效减少处理器开销
- 每通道56位功率累加器以每秒2048个样本的速率捕获2.27小时的数据
- 每通道14位电压寄存器
- 高度集成的解决方案充分压缩了器件数量、PCB空间和BOM成本
- 电流检测电压范围为5μV至100mV,电流共模范围为0.5V至24V
- 16个可编程I2C地址
- 带总线超时的I2C/SMBus接口
- 温度范围:−40°C至+85°C
- 采用小型2.24mm x 1.91mm、12引脚、0.5mm间距WLP封装和3mm x 3mm TDFN 12引脚封装
- 方便开发
- 带高级GUI的评估套件
MAX34427是一款专用于确定系统功耗的电流、电压和功率监视器。该器件的动态范围非常宽(20,000:1),有助于准确测量此类系统中的功率。该器件通过标准I2C/SMBus串口进行配置和监控。单向电流传感器在满量程检测电压较低时可提供精确的高侧操作。该器件会自动收集电流检测和电压样本,然后将这些值相乘以获得功率值,然后进行累加。接收到主机发出的命令后,该器件会将累加的功率样本以及累加计数传输到主机可访问的一组寄存器。在该传输过程中,样本不会丢失,并且主机不仅可以实时检索数据,还可以间隔任何时间。
应用
- 平板电脑
- 超级笔记本
- 工作站
- 服务器
- VR/AR耳机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX34427EWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX34427EWC+T | 12-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34427的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论