MAX3272
不推荐用于新设计+3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX3272/MAX3272A 2.5Gbps限幅放大器接收宽电压范围的输入信号,输出恒定电压幅度和沿速率受控的信号。其它特性包括:具有可设门限信号丢失(LOS)指示的功率检测;可选的静音功能可在输入电压跌落到所设置的门限值以下时停止信号输出;还包括输出极性选择器。此器件具有很好的抖动特性和低功耗。
MAX3272/MAX3272A数据输出为电流模式逻辑(CML),允许使用感性连接器。采用4mm x 4mm QFN封装或裸片形式(仅MAX3272)。除MAX3271外,MAX3272/MAX3272A也适用于的低功耗、紧凑光接收器。
应用
- 2.5Gbps光接收器
- 光纤通道光接收器
- 千兆位以太网光接收器
- SONET/SDH接收器
- 系统互连
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3272AETP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX3272AETP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX3272AETP+ | 量产 | |
MAX3272AETP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3272的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论