MAX32570

最后购买期限

具有非接触式无线电的低功耗Arm Cortex-M4微控制器,适用于安全应用

具有非接触型接口的高集成度、低功耗微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于安全电池供电应用的高效率微控制器
    • 带FPU的Arm Cortex-M4处理器,工作频率最高可达150MHz
    • 150MHz和75MHz内部振荡器
    • 低功耗7.37MHz系统时钟选项
    • 1MB闪存,分为双组2 x 512KB
    • 760KB (608KB ECC) SRAM
    • 用于缓存、SRAM和内部闪存的可选纠错码(ECC-SEC-DED)功能
    • 1KB AES加密NVSRAM和8KB内部OTP
  • 可扩展缓存外部存储器接口
    • 带AES-GCM和XiP的QSPI闪存
    • 带AES-GCM和XiP的QSPI SRAM
    • 150Mbps SDHC/eMMC/SDIO/microSD接口
  • 安全功能有助于实现系统级保护
    • I集成内部收发器的ISO 14443A/B、JIS X 6319-4、ISO 15693非接触型读取器
    • 具有公钥认证功能的安全引导加载程序
    • 硬件AES、DES、ECDSA和SHA-2引擎
    • 10路安全键盘控制器*
    • TRNG(SP-800-90A和SP-800-90B)
    • 6个外部动态防窃传感器
    • 具有动态随机信号的芯片屏蔽器件
    • 基于触发器的1x 256位和2x 128位AES密钥存储
    • 温度和电压防窃监控器
    • 故障检测器
  • 可选外设混频提供平台可扩展性
    • 16通道DMA
    • 一个QSPI/SPI主机
    • 多达三个SPI主机(37.5MHz)/从机(75MHz)
    • 具有流量控制功能的多达六个4MBd UART
    • 多达两个ISO 7816 UART/智能卡控制器
    • 多达三个1MHz I2C主机/从机
    • 多达三通道7.8Ksps 10位Σ-Δ型ADC
    • 集成PHY的USB 2.0高速器件接口
    • 10/100以太网MAC,支持RMII/MII
    • 24位TFT LCD控制器
    • 12位并行摄像头接口
    • 三轨磁条头接口
    • 八个脉冲序列发生器
    • 六个32位定时器、两个高速定时器
    • 1-Wire主机、两个看门狗定时器
    • 实时时钟(RTC)
MAX32570
具有非接触式无线电的低功耗Arm Cortex-M4微控制器,适用于安全应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 2
MAX32552 量产 DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
MAX32560 量产 DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX32570-QNKIT

MAX32570评估套件

特性和优点

  • 具有调谐和匹配网络的模块化天线板
  • ISO 14443 A/B型EMV兼容非接触式读取器
  • 4 x 4安全键盘
  • 三轨磁条读取器
  • 两个独立的USB 2.0 Micro B转串行UART电桥
  • USB 2.0 Micro B器件接口
  • 通过0.1in接头提供六个动态模式安全自毁I/O信号
  • Arm® Cortex®或SWD JTAG 10引脚接头
  • 64MB QSPI XIP闪存
  • 1M QSPI XIP RAM
  • 选择可通过0.1in接头访问的GPIO
  • ADC输入,采用可选的AA滤波器
  • 触控式3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
  • 10/100以太网收发器,采用RJ45连接器
  • 智能卡插槽,支持传统5V卡
  • SAM/SIM卡插槽,支持传统5V卡
  • 5V管式连接器上的充电控制器支持对可选Li+电池单元充电
  • 所有IC电源轨都可以采用跳线隔离,以测量单个电流
  • 两个通用LED和两个通用按钮开关
  • 声音信号由压电蜂鸣器BZ1提供

如需MAX32570-QNKIT数据手册(修订版3),请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA, 请单击此处

产品详情

MAX32570-QN评估套件(EV套件)提供一个平台,支持利用MAX32570-QN的功能来构建新一代可信设备。

该评估套件具有插槽式MAX32570-QN。随附硬件支持以太网、磁条卡、智能卡、SAM/SIM卡、非接触式近场通信(NFC)、微型SD卡、板载3.5in触摸彩色TFT显示屏和售后摄像头模块。非专用GPIO可通过0.1in引脚接头访问。UART访问通过具有独立USB micro B连接器的双路USB电桥提供。主系统电源由同轴插孔式5V入口提供。该系统还支持售后Li+单电池组。

MAX32570-MNKIT

MAX32570评估套件

特性和优点

  • 带FPU的Arm® Cortex®-M4处理器,工作频率最高可达150MHz
  • 两个独立的USB 2.0 Micro B转串行UART电桥
  • 通过0.1in接头提供六个动态模式安全自毁I/O信号
  • Arm Cortex或SWD JTAG 10引脚接头
  • 64MB QSPI XIP闪存
  • 1MB QSPI XIP RAM
  • 选择可通过0.1in接头访问的GPIO
  • ADC输入,采用可选的AA滤波器
  • 触摸使能3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
  • 10/100以太网收发器,采用RJ45连接器
  • 智能卡插槽,支持传统5V卡
  • 系统电源可通过任何USB连接提供
  • USB/PWR端口上的充电控制器支持对可选LiPo电池单元充电
  • 所有IC电源轨都可以采用跳线隔离,以测量单个电流
  • 通用LED和通用按钮开关

产品详情

MAX32570评估套件(EV套件)提供一个平台,支持利用MAX32570的功能来构建新一代可信设备。

该评估套件具有插槽式MAX32570。随附硬件支持以太网、智能卡、摄像头模块和板载3.5in触控式彩色TFT显示屏。非专用GPIO可通过0.1in引脚接头访问。UART访问通过具有独立USB Micro B连接器的双路USB电桥提供。主系统电源由MAX32570 USB连接器提供。该系统也可采用UART USB连接器供电。

 

应用

  • ATM键盘
  • 接触式/非接触式密码键盘
  • 台面和平板POS
  • PCI移动支付终端(mPOS)
  • PIN安全读卡器(SCRP)

MAX32570-QNKIT
MAX32570评估套件
MAX32570-MNKIT
MAX32570评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览