MAX31790
MAX31790
量产6通道、PWM输出、风扇RPM控制器
闭路控制6个风扇或监测多达12个风扇,可配置多个风扇RPM控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 利用PWM驱动控制多达六个独立的风扇
- 多达12路转速计输入
- 合理控制占空比变化,以获取最佳的噪声性能
- I²C总线接口,带有超时和看门狗控制
- 3.0V至5.5V供电电压范围
- 1.5mA(典型值)工作电流
MAX31790利用六路独立的PWM输出控制多达六个风扇的速度,通过I²C接口写入所要求的风扇速度(或PWM占空比)。输出直接驱动“4线”风扇,或通过外部调整管控制风扇的供电电源。
转速计输入监测风扇的转速逻辑输出,精确(±1%)监测、控制风扇的RPM,并检测风扇的失效。6个专用的转速计输入引脚。六路PWM输出的任意一路也可配置作为转速计输入。
PWM_START输入选择PWM输出在启动时的状态,确保首次加电时风扇处于适当的驱动状态。
为避免风扇控制的产生的嘈杂声音,PWM占空比的任何变化均可控制,对速率进行编程。
MAX31790工作在3.0V至5.5V供电范围,并兼容于I²C通信接口,使其理想用于各种致冷应用中的风扇控制。MAX31790采用28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 网络
- 服务器
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31790ATI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX31790ATI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX31790ATI+ | 量产 | |
MAX31790ATI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31790的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论