MAX30207

量产

精度为±0.1°C的1-Wire®数字温度传感器

MAX30207是一款低功耗、高精度、接触式数字温度传感器,采用1-Wire接口

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高准确度和高精度
    • +30°至+50°C范围,精度为C±0.1°C
    • 0°C至+70°C范围,精度为±0.3°C
  • 较长的电池寿命
    • 1.7V至3.6V工作电压范围
    • 测量期间,工作电流为67µA
    • 工作在0.25sps测量速率时,平均电流为0.6µA
    • 16ms积分时间
  • 小尺寸、创新封装
    • 2mm x 2mm微型LGA封装
    • 提供多达32个独立的物理位置地址
  • 安全且合规
    • 唯一的ROM ID使器件具有NIST跟踪能力
    • 高温和低温报警
  • 简单可靠的数字接口
    • 1-Wire® 接口
    • 循环冗余校验(CRC)
    • 多节点组网能力
    • IEC 61000-4-2 ESD保护:±15kV气隙放电,±6kV接触放电
  • MAX30207
    精度为±0.1°C的1-Wire®数字温度传感器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    eval board
    MAX30207EVSYS

    MAX30207评估系统

    特性和优点

    • 灵活的PCB设计
      • 低热质量,具有快速响应时间
      • 远离额外电路检测温度
    • 易于接触测试点
    • 装配完成且经过测试
    • Windows® 10兼容软件

    产品详情

    MAX30207评估(EV)系统提供了单个平台来评估+/-0.1°C精确温度传感器MAX30207。该EV系统集成了两个通过接头连接的电路板:MAX32630FTHR微控制器板和MAX30207_INTERFACE_EVKIT板。该EV系统还包含用于安装MAX30207 IC的MAX30207_SENSOR_FLEX_EVKIT柔性模块。MAX32630FTHR包含必要的固件,可使用PC GUI程序并向MAX30207接口板供电。MAX30207接口板预装了跳线,以便可快速评估MAX30207。

     

    应用

    • 物联网(IoT)传感器
    • 医用温度计
    • 可穿戴式体温监测器

    MAX30207EVSYS
    MAX30207评估系统

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30207的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览