MAX30110

量产

优化用于可穿戴健康设备的脉搏血氧仪和心率AFE

优化用于可穿戴健康设备的脉搏血氧仪和心率AFE

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 反射或透射心率、心率变异或SpO2监测
  • 发送部分
    • 2个8位LED电流DAC
    • 4个电流范围:50mA、100mA、150mA、200mA
    • 低噪声电流源,支持较高峰值发射至接收动态范围
    • 160mV低压差,支持由可充电锂电池直接驱动
    • 高输出阻抗和高电源抑制,支持非稳压电源或升压电源直接驱动
  • 接收部分
    • 19位光学ADC通路,支持最低血流灌注情况
    • 25pA真有效值较低输入参考噪声,最大程度降低大多数情况下的LED功耗
    • 200μA高环境光输入范围,支持在最不利照明条件下提取HRM信号
    • 内置前端和后端环境光抵消,提高抑制能力,消除处理环境光的系统复杂度
    • 较短照射脉冲宽度:52μs、104μs、206μs、417μs,高效利用LED光
    • 从20sps至3.2ksps多种采样率选项
  • 使移动设备和人体可穿戴设备以超低功耗工作
    • 动态功耗模式降低至100sps,实现低功耗
    • 全部AFE功耗小于25μA (典型值) @ 25sps
    • 32采样大FIFO,支持微控制器内进行批处理
    • 各种系统监测器可映射至终端,减轻微控制器的系统监测功能负担
    • 关断电流仅为1.4μA(典型值)
  • SPI接口
  • 支持1.8V单电源,使用独立3.1V至5.25V LED电源
  • 微小、2.8mm x 2.0mm、6 x 4、0.4mm焊球间距WLP封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX30110
优化用于可穿戴健康设备的脉搏血氧仪和心率AFE
MAX30110: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX30110ACCEVKIT

MAX30110和MAX30112评估板

特性和优点

  • 快速评估MAX30110
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX30110架构和方案策略
  • 实时监测
  • 数据记录能力
  • USB供电
  • 板载加速度计

产品详情

MAX30110评估板(EV kit)允许快速评估MAX30110和MAX30112光学AFE,支持各种人体部位特别是腕戴式应用。MAX30110支持标准SPI兼容接口,MAX30112支持I2C兼容接口。评估板允许灵活配置,支持以最小功耗实现最优测量信号质量。评估板有助于用户快速学习如何配置和使用MAX30110和MAX30112。

评估板包括三块电路板。MAX30110_UC_ EVKIT为数据采集主板,MAX30110_SFH7050_EVKIT和MAX30110_OSB_EVKIT为传感器子板,MAX30110器件安装在子板中,可采用不同的光学配置。评估板由USB供电,产生AFE和加速度计使用的+1.8V以及LED使用的+4.5V。

评估板已安装MAX30110EWG+,器件采用24焊球晶圆级封装(WLP)。

应用

  • 健身可穿戴设备
  • 入耳式可穿戴设备
  • SpO2监测设备
  • 腕戴式设备

MAX30110ACCEVKIT
MAX30110和MAX30112评估板
MAX30110ACCEVKIT: Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max30110的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览