MAX30009
量产低功耗、高性能生物阻抗模拟前端
生物阻抗(BIOZ)模拟前端解决方案,用于在可穿戴应用中测量一系列生理状况。
- 产品模型
- 2
产品详情
- BIOZ
- 完整的高性能BioZ AFE
- I和Q同步测量能力
- 四电极(四极)和双电极(双极)配置
- 超低功耗工作
- 1.8V AVDD时为250 µW
- 高分辨率20位Σ-Δ模数转换器(ADC)
- 宽采样率范围:16sps至4ksps
- 灵活的可编程输入/输出多路复用器
- 低噪声、高分辨率接收通道
- 有效分辨率为17位,噪声为1.1ΩVP-P
- > 1GΩ的高输入阻抗有效减少了共模到差模的转换
- 可编程正弦波激励
- 提供低频、低电流选项,适用于从16Hz和16nARMS开始的皮肤电反应(GSR)/皮肤电活动(EDA)
- 生物电阻抗分析/光谱法(BIA/BIS)频率范围宽至1kHz到806kHz
- 高频下的大电流适用于阻抗心电图(ICG)应用(例如100kHz下1.28mARMS),同时提供较低频率的限制功能以符合60601-1标准
- >1000mVP-P的高输入交流动态范围
- 4针原位校准端口(4线精密电阻器)可实现高质量的绝对阻抗测量
- 直流导联脱落检测能力
- 超低功耗导联开启检测,具有用于系统唤醒的中断
- 导联开启检测电流:0.7µA(典型值)
- 系统
- 关断电流为0.6µA(典型值)
- 256字FIFO
- 基于PLL的灵活时序子系统,具有内部或外部时钟源
- PLL可以与相邻的生物传感器AFE(例如MAX86176光电容积脉搏波(PPG)/心电图(ECG) AFE)同步
- 可配置的中断有助于缩短微控制器唤醒时间和省电
- 具有高速串行外设接口(SPI)和I2C数字接口
MAX30009是一款完整的生物阻抗(BioZ)模拟前端(AFE)解决方案,适用于可穿戴应用。它旨在为健身和临床应用提供高性能,超低功耗能够帮助延长电池寿命。BioZ接收通道在待机模式下具有静电放电(ESD)保护、电磁干扰(EMI)滤波、内部导联偏置、直流导联脱落检测、DRVN导联脱落检测和超低功耗导联开启检测功能。BioZ接收通道还具有高输入阻抗、低噪声、高共模抑制比(CMRR)、可编程增益、各种低通和高通滤波器选项,以及用于同步I和Q采集的两个高分辨率模数转换器。
BioZ发射通道具有正弦波电流发生器,可将交流电流驱动到人体内,频率范围为16Hz至806kHz,幅度范围为16nARMS至1.28mARMS。发射通道还可以在正弦波电压和H桥模式下工作。灵活的输入/输出MUX可使用多组电极进行双极和四极测量。
对于需要高绝对阻抗精度的测量,例如生物阻抗分析/光谱(BIA/BIS)和自动体外除颤器(AED)身体阻抗,MAX30009提供多种校准选项。外部精密电阻可连接到四线式校准端口以实现高精度。内部微调电阻也提供高精度。
基于PLL的时序子系统支持各种微调激励和采样频率,并且可以与其他ADI生物传感器同步,以同时采集数据。
MAX30009采用2.03mm x 2.03mm、25引脚晶圆级封装(WLP),工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 可穿戴健身、健康和医疗设备
- 多频身体组成分析仪
- 无创式血液动力学监护仪
- 自动体外除颤器
- 优化精确检测性能:
- 呼吸频率
- 皮肤电反应/皮肤电活动
- 生物电阻抗频谱
- 身体组成和体液分析
- 心阻抗图和体积描记法
参考资料
视频 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX30009ENA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX30009ENA+T | 25-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册