MAX30001G

量产

超低功耗、单通道集成生物电势(ECG和R-R)和生物阻抗(Resp、GSR/EDA)AFE

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽BioZ驱动电流范围(55nA至96μA)支持宽阻抗测量范围
  • 可用于符合IEC 60601-2-47:2012标准的系统
  • 集成高分辨率数据转换器的临床级ECG和BioZ AFE
    • ECG的ENOB为15.9位,噪声为3.1μVP-P(典型值)
    • BioZ的ENOB为17位,噪声为1.1μVP-P
  • 实际CMRR得到显著改善,输入阻抗高,因此干启动效果更好
    • 采用全差分输入结构,CMRR > 100dB
  • 高输入阻抗有助于优化共模到差模的转换
  • > 1GΩ的高输入阻抗有效减少了共模到差模的转换
  • 由于电极阻抗高,干启动期间输入端信号衰减极少
  • 直流失调范围高达±650mV(1.8V,典型值),支持与多种电极搭配使用
  • ECG和BioZ的交流动态范围分别高达65mVP-P和±90mV,有助于防止在存在运动/直接电极接触时出现饱和
  • 与竞争解决方案相比,电池续航时间更长
    • ECG在1.1V电源电压下的功耗为85μW
    • BioZ在1.1V电源电压下的功耗为158μW
  • 导联开启中断功能可将微控制器保持在深度睡眠模式,直到检测到有效的导联条件为止
    • 导联开启检测电流:0.7μA(典型值)
  • 具有中断功能的内置心率检测应用无需在微控制器上运行HR算法
    • 以超低功耗在高速运动环境中进行可靠的R-R检测
  • 可配置的中断意味着微控制器可以仅在每次心跳时唤醒,从而降低系统的总功耗
  • ECG和BioZ的FIFO分别为32字和8字,因此MCU即使保持关断状态达256ms也可完成全数据采集
  • 关断电流为0.6μA(典型值)
MAX30001G
超低功耗、单通道集成生物电势(ECG和R-R)和生物阻抗(Resp、GSR/EDA)AFE
MAX30001G: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
生物电势传感器 1
MAX30001 量产 超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R 至 R、起搏信号检测)和生物阻抗 (BioZ) AFE
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX30001GEVKIT

MAX30001G评估套件

特性和优点

  • 用于评估MAX30001G的便利平台
  • 提供多个易于接触的测试点
  • 测量单独的电源电流
  • 防触摸电缆连接器
  • 兼容Windows® 7/8/10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试
  • 协助进行IEC 60601-2-47合规性测试
  • 超低功耗设计

产品详情

MAX30001G评估套件(EV套件)提供一站式平台来评估MAX30001G的功能和特性,具有针对皮肤电反应(GSR)测量功能优化的生物电势(ECG和R-R)和生物阻抗(BioZ)。该评估套件包含MAX30001G评估套件(EV套件)和MAX32630FTHR Cortex-M4F微控制器,适用于可穿戴设备。MAX32630FTHR为MAX30001G评估套件供电,包含使用评估套件GUI程序所需的固件。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。提供可选连接,可以通过分流来使用不同的功能。

该评估套件并不是医疗设备。

 

应用

  • 生物特征验证和ECG按需检测应用
  • 适用于健身应用的胸带心率监测器
  • 基于阻抗的心率检测
  • 呼吸和水合作用监测器
  • 单导联事件监测器,用于检测心律失常
  • 单导联无线贴片,用于住院监测/门诊监测

MAX30001GEVKIT
MAX30001G评估套件
MAX30001GEVKIT: Board Photo

最新评论

近期浏览