MAX2842

3.3GHz至3.9GHz MIMO无线宽带RF收发器

性能最佳的3.3GHz至3.9GHz WiMAX RF收发器,用于MIMO 2 x 2系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.3GHz至3.9GHz工作频率
  • 完整的RF收发器,带PA驱动器
    • 0dBm线性OFDMA发送功率,64-QAM调制,满足-65dB频谱辐射模板
    • 3.8dB接收噪声系数
    • 片上接收器具有自动I/Q消直流功能
    • 片上Tx I/Q增益/相位误差和LO泄漏检测
    • 单芯片低噪声VCO,具有-38dBc相位噪声
    • 完全集成的可编程I/Q低通Rx通道滤波器,适用于3.5MHz、5MHz、7MHz和10MHz通道
    • 可编程Tx I/Q低通重建滤波器
    • 分数PLL,提供50µs通道跳频时间(设置在50Hz)
    • 4线双向SPI™接口
    • 60dB发送功率控制范围,可通过SPI数字控制
    • 71dB接收增益控制范围,可通过SPI数字控制
    • 具有60dB动态范围的RSSI
    • 数字控制Tx、Rx、关断和待机模式
    • 带数字调谐的片上晶体振荡器
    • 可编程逻辑接口电平
    • 支持接收器I/Q自动消直流失调校准或基于调制的校准
  • +2.7V至+3.6V单电源供电
  • 低电流关断模式
  • 小尺寸、56引脚TQFN封装(7mm x 7mm)
MAX2842
3.3GHz至3.9GHz MIMO无线宽带RF收发器
MAX2842:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 1
MAX2837 量产 2.3GHz至2.7GHz无线宽带RF收发器
产品 3
MAX2839AS 2.3GHz至2.7GHz MIMO无线宽带RF收发器
MAX2839 2.3GHz至2.7GHz MIMO无线宽带RF收发器
MAX2838 过期 3.3GHz至3.9GHz无线宽带RF收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2842的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览