MAX2839AS
2.3GHz至2.7GHz MIMO无线宽带RF收发器
完备的2.3GHz至2.7GHz MIMO WiMAX RF收发器,采用微型WLP封装
产品详情
- 工作于2.3GHz至2.7GHz频带
- 用于MIMO的双接收器架构,提供一路发送器
- 完整的RF收发器、PA驱动器和晶体振荡器
- 每路带有非平衡变压器的接收器具有3.5dB的Rx噪声系数
- 对于64QAM信号,Rx EVM为-35dB
- 0dBm线性OFDM发送功率(64QAM)
- -70dBr Tx辐射频谱模板
- LO泄漏为-35dBc
- 自动校准Rx直流失调
- 单片低噪声VCO,具有-39dBc的集成相位噪声
- 可编程Rx I/Q低通信号通道滤波器
- 可编程Tx I/Q低通抗混叠滤波器
- 分数N Σ-Δ PLL,具有小于28.61Hz的步长
- 62dB Tx增益控制范围,以1dB步长进行数字控制
- 95dB Rx增益控制范围,以1dB步长进行数字控制
- 60dB模拟RSSI瞬时动态范围
- 4线SPI™数字接口
- I/Q模拟基带接口
- 数字Tx/Rx模式控制
- 数字调谐晶体振荡器
- 片上数字输出温度传感器
- 收发器采用+2.7V至+3.6V电源供电
- 低功耗关断电流
- 小尺寸WLP封装(5.16mm x 3.66mm x 0.5mm)
MAX2839AS直接变频、零IF、RF收发器设计用于2.3GHz至2.7GHz 802.16e MIMO移动WiMAX™系统。器件包含一个发送器和两个接收器,接收器之间的隔离度大于40dB。MAX2839AS集成了实现RF收发功能所需的全部电路,提供RF至基带接收通道、基带至RF发送通道、VCO、频率合成器、晶体振荡器和基带/控制接口。器件包含可快速建立的Σ-Δ RF合成器,具有小于40Hz的频率步长,晶体振荡器允许使用低成本晶体替代TCXO。该收发器IC还集成了直流失调消除电路、I/Q误码以及载波泄漏检测电路。内部发送至接收环回模式能够进行接收I/Q不平衡校准。本振I/Q正交相位误差可以进行数字修正,步长约为0.125°。仅需RF带通滤波器(BPF)、晶体、RF开关、PA以及少量无源器件,即可构建完整的无线宽带RF解决方案。
MAX2839AS为接收器和发送器集成了片上可编程滤波器,从而省去了外部SAW滤波器,适合所有2GHz和802.16e应用以及WiBro。基带滤波器结合Rx和Tx信号通道经过优化处理后,能够满足严格的噪声系数和线性度指标。器件支持高达2048 FFT的OFDM,并为3.5MHz至20MHz RF通道带宽提供可编程通道滤波。收发器只要求2µs Tx-Rx切换时间。IC采用小尺寸、晶片级(WLP)封装,尺寸仅为5.16mm x 3.66mm x 0.5mm。
应用
- 802.11g或n WLAN,具有MRC或MIMO下行链路
- 802.16e移动WiMAX™系统
- 韩国WiBro™系统
- 专用无线宽带系统
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2839as的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论