MAX2839

2.3GHz至2.7GHz MIMO无线宽带RF收发器

业内首款已投入生产的单芯片MIMO WiMAX RF收发器,工作在2.3GHz至2.7GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作于2.3GHz至2.7GHz宽带
  • 用于MIMO的双接收器架构,并具有单个发送器
  • 完整的RF收发器、PA驱动器和晶体振荡器
    • 每路接收器的Rx噪声系数为2.3dB
    • 对于64QAM信号,Rx EVM为-35dB
    • 0dBm线性OFDM发送功率(64QAM)
    • -70dBr的Tx辐射频谱模板
    • LO泄露为-35dBc
    • 自动Rx直流失调校准
    • 单片低噪声VCO,具有-39dBc的集成相位噪声
    • 可编程Rx I/Q低通通道滤波器
    • 可编程Tx I/Q低通抗混叠滤波器
    • Σ-Δ分数N PLL,具有小于40Hz的步长
    • 62dB Tx增益控制范围,能以1dB的步长进行数字控制
    • 95dB Rx增益控制范围,能以1dB的步长进行数字控制
    • 60dB模拟RSSI瞬时动态范围
    • 4线SPI™数字接口
    • I/Q模拟基带接口
    • 数字Tx/Rx模式控制
    • 数字调谐晶体振荡器
    • 片上数字输出温度传感器
  • 收发器工作于+2.7V至+3.6V电源
  • 低功耗关断电流
  • 小尺寸、56引脚TQFN封装(8mm x 8mm x 0.8mm)
MAX2839
2.3GHz至2.7GHz MIMO无线宽带RF收发器
MAX2839:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 1
MAX2837 量产 2.3GHz至2.7GHz无线宽带RF收发器
产品 1
MAX2838 过期 3.3GHz至3.9GHz无线宽带RF收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2839的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览