MAX2838

过期

3.3GHz至3.9GHz无线宽带RF收发器

业内首款已投入生产的单芯片3.3GHz至3.9GHz WiMAX RF收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作于3.3GHz至3.9GHz宽带范围
  • 采用相干LO的主-从模式,用于MIMO
  • 完备的RF发送器和PA驱动器
    • 0dBm线性OFDM发射功率
    • -70dBr Tx辐射频谱模板
    • 2.8dB Rx噪声系数
    • Tx/Rx I/Q误差和LO泄露检测及调节
    • Rx直流失调自动校准
    • 单片低噪声VCO,具有-39dBc相位噪声
    • 可编程Rx I/Q通道低通滤波器
    • 可编程Tx I/Q通道抗混叠低通滤波器
    • Σ-Δ分数N分频PLL,具有29Hz频率调节步长
    • 60dB Tx增益控制范围,1dB步长,数字控制
    • 94dB接收增益控制范围,2dB步长,数字控制
    • 60dB模拟RSSI瞬时动态范围
    • 4线SPI™数字接口
    • I/Q基带接口
    • 数字Tx/Rx/关断模式控制
    • 低功耗CLOCKOUT模式
    • 片上数字输出温度传感器
  • 收发器工作于+2.7V至+3.6V电源
  • 低功耗关断模式
  • 小尺寸、48引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm)
MAX2838
3.3GHz至3.9GHz无线宽带RF收发器
MAX2838:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 1
MAX2837 量产 2.3GHz至2.7GHz无线宽带RF收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2838EVKIT

MAX2838评估板

特性和优点

产品详情

MAX2838评估板(EV kit)简化了MAX2838在3.3GHz至3.9GHz ISM波段WiMAX™应用中的接收和发送性能测试。评估板为所有RF和基带输入、输出提供50Ω SMA连接器。差分至单端和单端至差分线路驱动器提供差分I/Q基带输入及输出至单端的转换。

应用

  • 802.16-2004/802.16d固定WiMAX
  • 802.16e MIMO移动WiMAX
  • WiMAX微蜂窝基站和femto基站
  • NLOS无线宽带系统

MAX2838EVKIT
MAX2838评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2838的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览