MAX2769B
MAX2769B
量产通用型GPS接收机
高性能汽车级GPS,支持GLONASS、伽利略和北斗定位系统的RF接收机
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 符合AEC-Q100汽车认证
- GPS/GLONASS/伽利略/北斗系统
- 40pF输出时钟驱动能力
- 无需外部IF SAW或分立式滤波器
- 可编程设置IF频率
- 集成VCO的N分频频率合成器支持宽范围的参考时钟频率
- 内部独立的双输入LNA分别用于无源和有源天线输入
- 总噪声系数1.4dB
- 内置晶体振荡器
- 内置有源天线传感器
- 供电电压为2.7V至3.3V
- 小尺寸28引脚、符合RoHS标准的薄型QFN无铅封装(5mm x 5mm)
MAX2769B是下一代单芯片全球导航卫星系统(GNSS)接收机,用于GPS 、GLONASS、伽利略以及北斗导航卫星系统。这款单转换GNSS接收器用于设计高性能的工业和汽车。
MAX2769B采用Maxim先进的低功耗SiGe BiCMOS工艺,能够以较低的成本提供业界最高的性能和集成度。单芯片内集成了完整的接收链路,包括双输入LNA、混频器、镜频抑制滤波器、PGA、VCO、N分频频率合成器、晶体振荡器和多位ADC。该接收器的总噪声系数低至1.4dB。
MAX2769B集成了单芯片滤波器,无需外部IF滤波器,仅需少量外部元件即可构建完整的低成本GPS接收机方案。
MAX2769B是目前设计最为灵活的一款接收机。片内Σ-Δ N分频合成器可以在主机系统所提供的任意参考频率或晶振频率下,以±30Hz (fXTAL = 32MHz)的精度设置IF频率。ADC可以同时为I和Q通道各输出一位或两位量化值,或者为I通道输出三位量化值的CMOS逻辑电平。也可以提供I和Q通道的模拟输出。
MAX2769B采用带裸焊盘的5mm x 5mm、28引脚薄型QFN封装。
应用
- 汽车导航系统
- 笔记本电脑和上网本
- 本地使能移动电话
- 舰艇/船队导航系统
- PND (个人导航设备)
- 软件GPS
- 远程信息处理(物品跟踪、库存管理)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2769BETI/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2769BETI/V+CCH | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2769BETI/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2769BETI/V+TCCH | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2769B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论