MAX261
量产可由微处理器编程的通用开关电容滤波器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 提供滤波器设计软件
- 微处理器接口
- 64步中心频率控制
- 128步Q控制
- 独立Q和f0编程
- 支持时钟与f0比率——1%(A级)
- 75kHz f0范围(MAX262)
- +5V和±5V单电源供电
MAX260/MAX261/MAX262 CMOS双通道二阶通用开关电容有源滤波器支持通过微处理器控制精密滤波器功能。各种带通、低通、高通、陷波和全通配置不需要外部元件。每个器件包含两个二阶滤波器部分,通过编程控制中心频率、Q和滤波器工作模式。
输入时钟与6位f0程序输入一起确定滤波器的中心频率或转折频率,而不会影响其他滤波器参数。滤波器Q也可以独立编程。每个滤波器部分的单独时钟输入可以采用晶体、RC网络或外部时钟发生器工作。
MAX260的失调和直流规格优于MAX261和MAX262,中心频率(f0)范围为7.5kHz。MAX261可处理高达57kHz的中心频率,而MAX262则通过采用较低的时钟与f0比率将中心频率范围扩展至140kHz。所有器件均采用24引脚DIP和小型封装,支持商用、扩展级和军用温度范围。
应用
- µP调节滤波器
- 自适应滤波器
- 抗混叠滤波器
- 数字信号处理(DSP)
- 锁相环(PLL)
- 信号分析
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX261BCNG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX261BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX261BENG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX261BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX261BCNG+ | 量产 | |
MAX261BENG+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max261的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论