MAX267
量产引脚可编程的通用及带通滤波器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 32步中心频率控制
- 128步Q控制
- 独立Q和f0编程
- 支持时钟与f0比率——1%(A级)
- 75kHz f0范围(MAX264/268)
- +5V和±5V单电源供电
MAX263/264和MAX267/268 CMOS开关电容有源滤波器专为精密滤波应用而设计。中心频率、Q值和工作模式均通过引脚绑定输入进行选择。MAX263/264无需使用外部元件即可实现各种带通、低通、高通、陷波和全通滤波器。MAX267/268专用于带通应用,并包含一个非专用运算放大器。两款器件均包含两个二阶滤波器部分。
输入时钟和5位编程输入以高精度设置滤波器中心/转折频率。Q编程范围也为0.5至64。每个滤波器半部分的独立时钟输入可采用外部时钟或晶体工作。
MAX263和267的工作中心频率高达57kHz,而MAX264和268则通过采用较低的fCLK/f0比率将f0范围扩展至140kHz。MAX263/264采用28引脚宽体DIP和小型封装,而MAX267/268采用24引脚窄体DIP和宽体SO封装。所有器件均支持商业、扩展级和军用温度范围。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX267AENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX267BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX267BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX267BCWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX267BENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max267的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论