MAX263

量产

引脚可编程的通用及带通滤波器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 32步中心频率控制
  • 128步Q控制
  • 独立Q和f0编程
  • 支持时钟与f0比率——1%(A级)
  • 75kHz f0范围(MAX264/268)
  • +5V和±5V单电源供电
MAX263
引脚可编程的通用及带通滤波器
MAX263、MAX264、MAX267、MAX268:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低通滤波器 3
MAX260 量产 可由微处理器编程的通用开关电容滤波器
MAX261 量产 可由微处理器编程的通用开关电容滤波器
MAX262 量产 可由微处理器编程的通用开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max263的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览