MAX25615
量产7A吸入、3A源出、12ns、SOT23 MOSFET驱动器
汽车级MOSFET驱动器,具有高源出/吸入电流和低传输延迟
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持汽车应用:AEC-Q100认证
- 独立源出和吸入输出
- +4V至+15.5V单电源电压范围
- 7A峰值吸入电流
- 3A峰值源出电流
- 输入额定值为+15.5V,与V+电压无关
- 12ns传输延迟
- 反向与同相输入之间延迟匹配,在500ps之内
- TTL逻辑电平输入
- 低输入电容:10pF (典型值)
- 热关断保护
- 小尺寸SOT23封装允许在下方布置PCB走线
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX25615为高速MOSFET驱动器IC,适用于汽车应用。驱动器能够吸入7A和源出3A峰值电流。该IC为MAX5048器件的增强型,具有反相和同相输入,在控制MOSFET方面具有更大灵活性。器件也具有2路独立输出,工作在互补模式,在打开和关断开关速度方面具有灵活性。
IC具有内部逻辑电路可防止输出状态变化期间的贯通。逻辑输入具有保护,可防止高达+16V的电压尖峰,与V+电压无关。传输延迟达到最小,且反相和同相输入之间是匹配的。IC具有非常快的开关时间,结合较短传输延迟(12ns典型值),是高频电路的理想选择。IC采用+4V至+15.5V单电源工作,典型耗流为0.5mA。MAX25615具有标准TTL输入逻辑电平。
MAX25615采用6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 开关模式电源
- 飞行时间(TOF)照相机
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25615AUT/V+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX25615AUT/V+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 4, 2020 - 1708B3 ASSEMBLY |
||
MAX25615AUT/V+ | 量产 | |
MAX25615AUT/V+T | 量产 | |
5月 2, 2019 - 1708A1 ASSEMBLY |
||
MAX25615AUT/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25615的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论