MAX25613

量产

汽车级红外LED控制器

单通道、汽车级IR LED驱动器用于简化汽车驾驶员监控系统的设计

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高电流LED驱动器,有效降低电池线束上的di/dt
    • 单片控制器IC实施Maxim专有的升/降压控制架构,采用单nFET和单电感
  • 保护特性提高系统可靠性
    • LED对电池短路、对地短路保护
    • LED灯串开路保护
    • 热保护
    • 通过故障标识实现故障诊断
  • 支持汽车应用
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
MAX25613
汽车级红外LED控制器
MAX25613 Simplified Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX25613BEVKIT

MAX25613评估套件

特性和优点

  • 降压/降压-升压Maxim专有控制架构
  • 模拟调光控制

产品详情

MAX25613B评估套件是一款降压-升压、大电流IR LED驱动器,用于汽车驾驶员监控系统(DMS)。该驱动器可以采用7V至18V输入电压,驱动最高输出电压为2V至12V的LED灯串。该评估套件采用Maxim专有架构,可实现高LED驱动能力,同时尽可能降低电池线束上的峰值电流。该评估套件检测LED灯串高端的输出电流。为了保护器件不受接地输出或电池输入导致的短路影响,就需要采用高端电流检测。PWM输入用于控制LED开/关,ICTRL输入用于在器件中提供额外的模拟调光功能。它还包含一个故障标志,用于指示LED对电池短路、LED对地短路、LED开路和热关断。内置扩频调制功能可提高电磁兼容性能。该评估套件已安装MAX25613BATP/VY+,在功能和引脚上与MAX25613ATP/VY+兼容,但改进了DL栅极驱动器的最短导通时间。

 

应用

  • 驾驶员监控系统
  • IR LED驱动器

MAX25613EVKIT

MAX25613 评估套件

特性和优点

  • Maxim专有的升/降压控制架构
  • 模拟调光控制
  • 数字LED开/关控制

产品详情

MAX25613评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX25613汽车级红外LED控制器。评估板工作在7V至18V直流电源,评估板配置为可提供最高5A的单串或两串LED电流。灯串的总电压可在5V至20V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子;对于两灯串应用,将第一个灯串的阳极连接到LED1+,将第二个灯串的阳极连接到LED2+。无论是单灯串还是两灯串应用,LED灯串的阴极应连接到LED。

应用

  • 驾驶员监控系统
  • IR LED驱动器

MAX25613BEVKIT
MAX25613评估套件
MAX25613EVKIT
MAX25613 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25613的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览