MAX25611D

量产

汽车应用高电压、HB-LED控制器

紧凑、灵活的LED驱动器控制器,适用于汽车LED照明应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持汽车应用:AEC-Q100认证
  • 高度集成最大程度降低BOM,用于高亮度LED驱动器
    • 集成pMOS调光FET栅极驱动器,允许单线连接到LED灯串
    • PWM、模拟至PWM和模拟调光
    • 集成高边电流检测放大器
    • 12引脚SWTQFN-EP封装
  • 灵活的应用配置
    • +5V至+36V较宽输入电压范围,提供最高+65V的Boost输出
    • 升压、升/降压、高边降压、SEPIC、Zeta和Cuk单通道LED驱动器
  • 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
    • 短路、过压和热保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX25611D
汽车应用高电压、HB-LED控制器
MAX25611B10032.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
升压型 LED 驱动器 1
MAX20090 量产 汽车级高电压、高亮度LED控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX25611EVKIT

Title EMAX25611A/MAX25611B 评估套件

特性和优点

  • 配置为升压和升/降压应用
  • 模拟调光控制
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25611评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX25611A/MAX25611B汽车级高电压、高亮度LED (HB LED)控制器。评估板设置为升压和升/降压配置,工作在6V至18V DC电源电压。评估板配置为一组LED灯串提供高达0.88A电流。灯串的总电压可在3V至36V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子;LED灯串的阴极可连接到GND (升压模式)或IN (升/降压模式)。升压模式下,输入电压应不超过LED灯串电压。

应用

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 抬头显示
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯

MAX25611EVKIT
Title EMAX25611A/MAX25611B 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25611D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览