MAX25603

推荐用于新设计

适用于汽车组合式前照灯的四开关降压-升压LED控制器

效率超过95%的汽车无缝高压降压-升压双灯串LED驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 汽车级品质:通过AEC-Q100认证
  • 集成式设计充分减少了高亮度LED驱动器的BOM,节省空间的同时降低了成本
    • 宽输入电压范围:5V至60V
    • 采用H桥单电感降压-升压架构
    • 内置针对瞬变的快速LED限流功能
    • 适用于采用分时模式的双灯串应用
    • 采用带EP焊盘的28引脚TSSOP封装
  • 全功能双灯串驱动器
    • 两个通道(EN1和EN2)上都提供模拟和PWM调光
    • 采用ADI专用控制架构在双灯串模式下限制LED电流尖峰和尖峰持续时间
    • 带扩频选项的无闪烁PWM调光
    • 双路集成pMOS调光FET栅极驱动器
  • 保护特性和宽温度范围提高了系统可靠性
    • 提供短路、过压和热保护
    • 快速LED限流和输入限流器
  • 工作结温范围:-40°C至+150°C
MAX25603
适用于汽车组合式前照灯的四开关降压-升压LED控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
降压-升压发光二极管驱动器 1
MAX25600 推荐用于新设计 同步、高压、4开关、升/降压LED控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX25603EVKIT

MAX25603评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:5V至60V
  • 演示在组合前照灯和多灯串、分时应用中的用途
  • 模拟和数字调光控制
  • 输入电流限值
  • LED电流钳位功能
  • 更快瞬态时间的输出放电
  • LED短路和开路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25603评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25603汽车高压、高亮度LED降压-升压控制器。该评估套件采用5V至60V直流电源供电。它配置为向一串或两串1至15个LED提供高达1A的电流。每串的总电压在0V至60V之间变化。LED串的阳极应连接至LED1+或LED2+端子,阴极连接至GND端子。配备了分流FET以仿真组合前照灯,其中单个LED灯串可将示廓灯(CLL)、近光灯(LB)和远光灯(HB)合为一体。通过短接LED灯串的相应区段,每个灯串都可以独立打开或关闭。

 

应用

  • 汽车组合式前照灯

MAX25603EVKIT
MAX25603评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25603的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览