MAX25600
推荐新设计使用同步、高压、4开关、升/降压LED控制器
汽车应用、高压、无缝升/降压LED驱动器,效率超过95%
- 产品模型
- 4
产品详情
- 支持汽车应用:AEC-Q100认证
- 高度集成最大程度降低BOM,用于高亮度LED驱动器,节省空间、降低成本
- 5V至60V宽输入电压范围
- H桥单电感升/降压架构
- 恒流和恒压调节
- 28引脚TSSOP封装,带EP焊盘;28引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,带EP焊盘
- 较宽调光比支持高对比度
- 模拟和PWM调光
- 无闪变PWM调光,带扩频
- 集成pMOS调光FET栅极驱动
- 200Hz板载斜坡功能简化PWM调光
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- LED电流监控和输出电流限幅器
- -40°C至+125°C工作结温范围
MAX25600为同步、4开关、升/降压LED驱动器控制器。控制器调节LED电流,支持0V至60V的LED灯串电压。MAX25600可用作无缝升/降压LED驱动器,适用于要求带有同步整流的高效升/降压驱动器的应用。MAX25600是要求带PWM调光能力的电流源的高功率应用的理想选择。
器件提供降压、升压和升/降压模式之间的无缝转换,取决于输入与输出电压之比。MAX25600是汽车、工业领域中LED驱动器应用以及其他LED照明应用的理想选择。故障标识可指示LED开路、LED短路或热关断状态。器件采用Maxim专有的平均电流模式控制方法,支持可调节的200kHz至700kHz定频操作。此外,内部为振荡器增加±6%三角波扩频,以改善EMI性能。MAX25600提供模拟和数字PWM调光,内置模拟PWM调光,调光频率为200Hz。可调节软启动特性限制启动时的电流峰值和电压过冲。MAX25600集成高边p沟道调光MOSFET驱动,适用于要求LED电流具有快速上升和下降沿的PWM调光应用。器件也具有可靠的输出开路和短路保护,通过AEC认证,非常适合汽车应用。
应用
- 汽车外部照明和通用、商业及工业照明
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25600ATI/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25600ATI/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25600AUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25600AUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max25600的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论