MAX25510

量产

集成升压转换器的4通道、低压、120mA LED背光驱动器

出色的效率,集成升压转换器LED驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 启动后电池输入端的工作电压低至3V
    • 宽升压占空比,支持低输入电压
  • 升压或SEPIC电流模式DC-DC控制器
    • 工作频率范围:400kHz至2.2MHz
    • 支持扩频
    • 可与外部时钟同步
  • LED吸电流
    • 每串输出电流最高达120mA
    • 低OUT_调节电压以实现优化效率
    • 可选输出相移
  • 16667:1调光比(200Hz时)
  • NTC输入用于LED电流折返
  • 模拟调光能力
  • 内置自动渐变功能
  • FLTB输出提供诊断信息
    • 短路或开路LED
    • 热关断
    • 输出欠压
  • 紧凑型4mm x 4mm TQFN封装
  • AEC-Q100 1级
MAX25510
集成升压转换器的4通道、低压、120mA LED背光驱动器
MAX25510-MAX25511 Simplified Block Diagram MAX25510/MAX25511 Functional Diagram MAX25510/MAX25511 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX25510

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX25512EVKIT

MAX25510/MAX25511/MAX25512的评估套件

特性和优点

  • 演示MAX25510、MAX25511和MAX25512的鲁棒性
  • 3V至36V的宽输入工作范围(高达40V的负载突降)
  • 为汽车和显示屏背光应用中的大中型LCD显示屏的高亮度(HB) LED(多达四串)供电
  • 具有扩频选项的400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期电流限值和热关断功能
  • 演示宽调光比
  • 演示混合调光,以实现更好的EMI和声学性能以及更高的调光比
  • 演示渐亮/渐暗以实现平稳的亮度转换
  • 用于显示热折返功能
  • I2C可编程能力(仅限MAX25512)
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25512评估套件(EV套件)用于演示集成式4通道高亮度LED驱动器MAX25512(提供连接汽车应用显示屏的I2C接口),及其相应的独立模式器件MAX25510和MAX25511的性能。该评估套件采用3V至36V的直流电源电压工作,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。该评估套件可配置为独立工作模式或I2C工作模式。默认状态下使能扩频模式(SSM),可进一步降低电磁干扰(EMI),但通过寄存器位(MAX25512)设置或正确选择要连接到SET引脚(MAX25510和MAX25511)的寄存器,可禁用此模式。

该评估套件演示了相移脉宽调制(PWM)调光性能。利用对DIM焊盘施加的PWM信号,可在外部执行调光,或者通过I2C(仅限MAX25512)编程设定所需的调光频率和单个占空比,在内部执行调光。通过寄存器位可使能混合调光功能,有助于降低EMI(仅限MAX25512)。该评估套件具有折返式LED限流选项,通过板载负温度系数(NTC)传感器或模拟调光寄存器设置,作为温度的函数进行限流。此外,还提供I2C可编程(MAX25512)或电阻可编程(MAX25510和MAX25511)自动渐变功能。

最后,该评估套件演示了短路LED、开路LED、LED短接到地、升压输出短接到地/欠压和过压以及过温故障保护。对于2.2MHz或400kHz以外的开关频率,应根据IC数据手册进行计算并选择外部元件。

该评估套件提供I2C接口,可与MINIQUSB+*适配器板或第三方I2C主机配合使用。该评估套件还包括Windows®兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该IC的特性(仅限MAX25512)。

注:MAX25512评估套件原理图和物料清单(BOM)仅将MAX25512 (MAX25512ATG/V+)显示为U2,但如果将MAX25512替换为MAX25510 (MAX25510ATGA/V+)或MAX25511 (MAX25511ATGA/V+),则没有其他差别。

*注意:需要单独订购。

应用

  • 汽车中央信息显示屏
  • 汽车平视显示器
  • 汽车仪表盘

MAX25512EVKIT
MAX25510/MAX25511/MAX25512的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max25510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览