MAX25460

推荐新设计使用

带 USB 保护/主机充电器适配器仿真器的汽车级 1.5A 降压转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 直接通过汽车电池向便携式设备供电的单芯片 Type-A 解决方案
    • 1GHz 带宽 USB 2.0 数据交换机
    • 4.5V 至 28V(40V 负载突降)工作电压
    • 5V 至 6V、1.5A 输出能力
  • 优化便携式设备的 USB 充电和通信
    • 用户可编程电压增益可针对高达 474mΩ 的线缆电阻调节输出
    • 用户可编程 USB 限流值
    • 支持 USB BC1.2 CDP 和 SDP 模式
    • 兼容 USB On-the-Go 规范和 Apple CarPlay®
  • 低噪声特性可防止干扰 AM 频段和便携式设备
    • 2.2MHz 固定工作频率
    • 提供空载时固定脉宽调制 (PWM) 选项
    • 通过扩频降低电磁干扰 (EMI)
    • 通过 SYNC 输入/输出实现频率同步
  • 稳健的设计确保车辆系统和便携式设备在汽车环境中安全运行
    • VBUS、HVD± 引脚提供电池短路保护
    • 通过 I2 C 总线提供先进诊断功能
    • ±15kV 气隙放电/±8kV 接触放电 ISO 10605(330pF,2kΩ)*
    • ±15kV 气隙放电/±8kV 接触放电 IEC
    • 61000-4-2(150pF,330Ω)*
    • 过温保护及警告
    • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
MAX25460
带 USB 保护/主机充电器适配器仿真器的汽车级 1.5A 降压转换器
MAX25460 Detailed Block Diagram MAX25460 Simplified Block Diagram MAX25460 Typical Application Circuit MAX25460 TQFN Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX25460EVKIT

MAX25460 评估套件

特性和优点

  • 可配置的充电检测模式
    • USB-IF BC1.2 SDP、CDP
  • 通过集成 DC-DC 转换器自动调节 USB 电压
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

该评估套件(EV 套件)用于演示带 1GHz 带宽 USB 2.0 D+/D- 保护开关的汽车级 USB Type-A 控制器 MAX25460。MAX25460 具有大电流、高效率的主机充电器,带有端口检测电路,符合 USB 2.0 和 USBIF BC1.2 电池充电规范。降压 DC-DC 转换器可在高达 28V 的连续电压下工作,并针对高达 40V 的负载突降瞬变提供保护功能。该转换器的开关频率为 2.2MHz,可连续提供 1.5A 电流,并可提供 2.4A 电流持续 1.1ms。MAX25460 集成高侧电流检测和电压调节电路,可自动调节 USB 电压,以补偿汽车长电缆中的压降。

该评估套件采用 MAX25460ATGA/V+ 产品型号,工作频率为 2.2MHz。MAX25460 的高速数据开关通常不需要远端眼图调谐,因此评估套件用 0Ω 电阻代替 LC 转向电路。

该评估套件可评估 MAX25460 的以下功能:

  • 可调降压转换器精密限流功能,以获得更好的系统性能。
  • 可调限流去抖动定时器,用于过流测试并提供系统灵活性。
  • 可调增益设置用于电缆补偿,支持高达 474mΩ 的低成本固定电缆。
  • 使用扩频开关减轻电磁干扰 (EMI)。
  • 详细的中断和故障状态提供多层保护和恢复,以改善故障期间的系统决策。

MAX25460EVKIT
MAX25460 评估套件
MAX25460EVKIT Board Photo Angle MAX25460EVKIT Board Photo Top MAX25460EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25460的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览