MAX25256
MAX25256
推荐新设计使用用于隔离电源的汽车级36V H桥变压器驱动器
用于偏置栅极驱动的小型、简单隔离电源,适合EV/HEV应用
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 采用简单灵活的设计
- 电源电压范围:8V至36V
- 效率高达90%
- 为变压器提供高达10W的功率
- 欠压闭锁(UVLO)
- 2.5V至5V兼容逻辑接口
- 内部或外部时钟源
- 可调过流阈值
- 集成系统保护
- 故障检测和指示
- 过流限制
- 过温保护
- 节省电路板空间
- 小型10引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
- 通过AEC-Q100认证
MAX25256 H桥变压器驱动器为实现高达10W的隔离电源提供了一种简单的解决方案。该器件通过宽范围的8V至36V直流(DC)电源提供高达300mA的电流,以驱动变压器的原边线圈。变压器的副边绕组与原边绕组比决定了输出电压,因此几乎可以选择任何隔离输出电压。
该器件具有可调限流功能,用于间接限制副边负载电流。MAX25256的限流值由外部电阻设置。当器件检测到过温或过流状况时,低电平有效FAULT输出置位。此外,该器件还具有低功耗模式,可在驱动器未使用时将总电源电流降至0.65mA(典型值)。
该器件可采用内部振荡器工作或由外部时钟驱动,以同步多个MAX25256器件并准确设置开关频率。无论使用哪个时钟源,内部电路都支持固定的50%占空比,以防止直流通过变压器。
该器件采用小型10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装,额定温度范围为-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 双电池系统
- 隔离栅极驱动器电源
- 控制器区域网络(CAN)、串行外设接口(SPI)、I2C等应用中的隔离电源
- 用于电机控制的隔离电源
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25256ATBA/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25256ATBA/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25256ATBA/V+ | 量产 | |
MAX25256ATBA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max25256的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论