MAX25024

量产

汽车级低输入电压、I2C、4通道、150mA背光驱动器,支持ASIL B标准

4通道、150mA、I2C LED驱动器,支持ASIL B标准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽电压工作范围
    • 启动后工作在低至2.5V
    • 支持高达40V的抛负载
  • 高度集成
    • 完备的4通道方案,包括Boost控制器
    • I2C控制,最大程度减少器件数量
  • 高可靠性、低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移
    • 400kHz至2.2MHz开关频率范围
    • nMOS输入保护开关
  • 支持ASIL B系统的多种特性
    • LED电流测量
    • 升压输入电流测量
    • 升压输出电压测量
    • LED开路/短路检测和保护
    • Boost输出欠压和过压
  • 多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或PWM调光
    • 混合调光时的调光比大于10,000:1
    • PWM调光时的调光比为10,000:1 @ 200Hz
  • 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚、TQFN和SWTQFN封装
MAX25024
汽车级低输入电压、I2C、4通道、150mA背光驱动器,支持ASIL B标准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX25024EVKIT

MAX25024

特性和优点

  • 演示MAX25024的可靠性
  • 2.5V至36V宽输入范围(高达40V抛负载)
  • 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和背光显示应用中的中、大尺寸LCD屏幕
  • 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,带扩频选项
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期限流和热关断特性
  • 演示宽调光比
  • 演示失效保护操作
  • I2C编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25024评估套件(EV kit)演示集成4通道的、高亮度LED驱动器MAX25024,器件具有boost控制器和I2C接口,用于汽车显示屏,支持ASIL-B标准。

评估套件工作在2.5V至36V直流电源,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。评估套件可配置为工作在I2C模式。为改进EMI,默认使能扩频模式(SSM),但可通过寄存器位禁止。评估套件可以演示相移脉宽调制(PWM)调光。可利用施加到DIM管脚的PWM信号进行调光,也可通过I2C设置相应的调光频率及各个占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估套件也可演示故障保护,包括LED短路、LED开路、boost输出欠压和过压,以及过热。也可演示其他的ASIL-B特性,例如LED电流测量、升压输入电流测量和升压输出电压测量。

对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,应根据MAX25024 IC数据手册中的计算公式选择外部元件。

评估套件提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估套件还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

MAX25024EVKIT
MAX25024

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25024的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览