MAX2473

过期

500MHz至2500MHz、VCO缓冲放大器

高反向隔离缓冲放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +2.7V to +5.5V Supply Range
  • 500MHz to 2500MHz Input Frequency Range
  • High Reverse Isolation: 49dB at 900MHz
  • Dual Open-Collector Outputs (MAX2472)
  • Adjustable -10dBm to -2dBm Output Power Control (MAX2473)
  • High Input Impedance: >250Ω at 900MHz
  • Ultra-Small SOT23-6 Package
MAX2473
500MHz至2500MHz、VCO缓冲放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
VCO缓冲器和分路器 2
MAX2470 量产 10MHz至500MHz、VCO缓冲放大器,差分输出
MAX2471 量产 10MHz至500MHz、VCO缓冲放大器,差分输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2472EVKIT

MAX2472、MAX2473评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2472/MAX2473
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 可变偏置控制(MAX2473)
  • 单路(MAX2473)或双路(MAX2472)开集输出
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2472/MAX2473评估套件(EV套件)简化了MAX2472/MAX2473 VCO缓冲器的评估。它们可以测试性能,并且不需要额外的支持电路。所有输入和输出均采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2472评估套件装配有MAX2472,提供高阻抗输入和一对开集输出。该评估套件包括一个针对900MHz调谐的匹配网络。MAX2473评估套件装配有MAX2473,提供高阻抗输入、单路开集输出和用于设置输出功率的偏置控制输入。通过将匹配元件替换为MAX2472/MAX2473数据手册中提供的值,可以实现600MHz、1900MHz或2400MHz的输出匹配。

 

应用

  • 蜂窝和PCS移动电话
  • 通用缓冲器/放大器
  • IF/RF振荡器
  • ISM频段应用
  • 专用移动无线电(PMR)

MAX2473_EVKIT

MAX2472、MAX2473评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2472/MAX2473
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 可变偏置控制(MAX2473)
  • 单路(MAX2473)或双路(MAX2472)开集输出
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2472/MAX2473评估套件(EV套件)简化了MAX2472/MAX2473 VCO缓冲器的评估。它们可以测试性能,并且不需要额外的支持电路。所有输入和输出均采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2472评估套件装配有MAX2472,提供高阻抗输入和一对开集输出。该评估套件包括一个针对900MHz调谐的匹配网络。MAX2473评估套件装配有MAX2473,提供高阻抗输入、单路开集输出和用于设置输出功率的偏置控制输入。通过将匹配元件替换为MAX2472/MAX2473数据手册中提供的值,可以实现600MHz、1900MHz或2400MHz的输出匹配。

 

应用

  • 蜂窝和PCS移动电话
  • 通用缓冲器/放大器
  • IF/RF振荡器
  • ISM频段应用
  • 专用移动无线电(PMR)

MAX2472EVKIT
MAX2472、MAX2473评估板
MAX2473_EVKIT
MAX2472、MAX2473评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2473的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览