MAX2265
2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器
业内最高整体效率的单电源、双模CDMA功率放大器
Viewing:
产品详情
- Low Average CDMA Current Consumption in Typical Urban Scenario
- 55mA (MAX2264)
- 90mA (MAX2265)
- 40mA (MAX2266)
- 0.5µA Shutdown Mode Eliminates External Supply Switch
- ±0.8dB Gain Variation Over Temperature
- No External Reference or Logic Interface Circuitry Needed
- Supply Current and ACPR Margin Dynamically Adjustable
- +2.7V to +5V Single-Supply Operation
- 37% Efficiency at +2.7V Operation
应用
- 双向寻呼器
- 蜂窝波段CDMA Dual Mode™电话
- 蜂窝波段TDMA Dual Mode™电话
- 双模电话
- PDC
- 功放模块
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2265的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论