MAX22258
MAX22258
推荐新设计使用用于隔离电源的紧凑型36V H桥变压器驱动器
宽范围变压器驱动器简化了隔离电源设计
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 采用简单灵活的设计
- 电源电压范围:5V至36V
- 效率高达91%
- 为变压器提供超过15W的功率
- 欠压保护
- 内部或外部时钟源
- 同步时钟输出(MAX22258)
- 可编程过流阈值
- 死区时间在30ns至200ns范围内可调(MAX22258)
- 提供强大的集成系统保护
- 故障检测和指示
- 过流限制高达1A
- 过温保护
- 精密内部时钟源(±6%)可防止因频移而导致变压器线圈损耗过大
- 宽温度范围:-40℃至+125℃
- 节省空间
- 采用小型3mm x 3mm 10引脚TDFN封装(MAX22256A/B/C),间距为0.5mm
- 采用小型4mm x 5mm 14引脚TSSOP封装(MAX22258),间距为0.65mm
MAX22256/MAX22258集成用于隔离电源电路的初级侧控制器和H桥驱动器,含精密板载振荡器、保护电路和内部MOSFET,可为变压器的初级绕组提供高达650mARMS的电流。这些器件内置一个450kHz(典型值)振荡器,也可由外部时钟驱动以同步多个器件并控制EMI。只要时钟周期恒定,内部触发器级便可保证50%的固定占空比,以防止直流电流流入变压器。
MAX22256/MAX22258采用范围宽达5V至36V的单电源电压工作,提供欠压保护以实现受控启动。集成了先开后合式开关动作,以防止H桥MOSFET的交叉传导。电阻可调的过流限制允许初级侧限制变压器次级侧的负载电流,而热关断电路可提供额外的保护以防止功耗过大。
MAX22256A的死区时间为30ns(典型值),适用于传统的H桥开关拓扑。MAX22256B/C针对LLC拓扑的零电压开关进行了优化,死区时间分别固定为60ns(典型值)和100ns(典型值)。MAX22258提供电阻可编程死区时间和同步时钟输出(CLKO)。
应用
- 隔离式电机驱动栅极电源
- 隔离式+24V PLC现场电源
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22258AUD+ | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX22258AUD+T | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22258的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论