MAX22256

推荐新设计使用

用于隔离电源的紧凑型36V H桥变压器驱动器

宽范围变压器驱动器简化了隔离电源设计

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用简单灵活的设计
    • 电源电压范围:5V至36V
    • 效率高达91%
    • 为变压器提供超过15W的功率
    • 欠压保护
    • 内部或外部时钟源
    • 同步时钟输出(MAX22258)
    • 可编程过流阈值
    • 死区时间在30ns至200ns范围内可调(MAX22258)
  • 提供强大的集成系统保护
    • 故障检测和指示
    • 过流限制高达1A
    • 过温保护
    • 精密内部时钟源(±6%)可防止因频移而导致变压器线圈损耗过大
    • 宽温度范围:-40℃至+125℃
  • 节省空间
    • 采用小型3mm x 3mm 10引脚TDFN封装(MAX22256A/B/C),间距为0.5mm
    • 采用小型4mm x 5mm 14引脚TSSOP封装(MAX22258),间距为0.65mm
MAX22256
用于隔离电源的紧凑型36V H桥变压器驱动器
MAX22256, MAX22258: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX22256EVKIT

MAX22256评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:5V至36V
  • 效率高达90%
  • 全波整流输出
  • 可针对倍压器、全波和半波整流器进行配置
  • 采用内部或外部时钟工作选项
  • 专为1500VRMS隔离而设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22256评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,内置15W隔离式H桥DC-DC转换器MAX22256。该评估套件采用5V至36V直流电源供电,Wurth的板载1:1匝数比变压器用于设置输出电压,工作限流值高达1A。

它采用H桥DC-DC转换器拓扑,在+24V电压和2.2W至8.3W输出功率下,总效率超过90%。MAX22256评估套件默认支持脉宽调制(PWM)工作模式。变压器提供电气隔离,由全波整流器电路提供输出,从而减少输出电压纹波。

评估套件电路配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,但可配置为其他拓扑结构。

该评估套件已安装MAX22256B,但可用于评估任何版本的MAX22256(MAX22256A、MAX22256B和MAX22256C)。

 

应用

  • 隔离式电机驱动栅极电源
  • 隔离式+24V PLC现场电源

eval board
MAX22258EVKIT

MAX22258评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:5V至36V
  • 效率高达90%
  • 全波整流输出
  • 可针对倍压器、全波和半波整流器进行配置
  • 采用内部或外部时钟工作选项
  • 专为1500VRMS隔离而设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22258评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的PCB,内置15W隔离式H桥DC-DC转换器MAX22258。该评估套件采用5V至36V直流电源供电,Wurth的板载1:1匝数比变压器用于设置输出电压,工作限流值高达1A。

它采用H桥DC-DC转换器拓扑,在+24V电压和2.2W至8.3W输出功率下,总效率超过90%。MAX22258评估套件默认采用LLC工作模式。设计本身的平衡特性可充分减少输入纹波电流和辐射噪声,且输入电流不中断。变压器提供电气隔离,由全波整流器电路提供输出,从而减少输出电压纹波。

评估套件电路配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,但可配置为其他拓扑结构。

 

应用

  • 隔离式电机驱动栅极电源
  • 隔离式+24V PLC现场电源

MAX22256EVKIT
MAX22256评估套件
MAX22256EVKIT: Typical Operating Circuit
MAX22258EVKIT
MAX22258评估套件
MAX22258EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22256的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览