MAX2204
量产RF功率检测器
高精度功率检测方案,采用易于安装的SC70封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- -16dBm至+5dBm检测范围
- 温度引起的检测误差为±0.3dB
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- 便于安装的无铅5引脚SC70封装
MAX2204 RF功率检测器设计为工作在450MHz至2.5GHz频率范围。该器件可理想用于宽带码分多址(WCDMA)、cdma2000®和高速上行/下行包存取应用。MAX2204的输入端接受RF信号,输出高重复性电压。输出电压随输入功率的增加而单调上升。器件的设计可补偿温度和工艺变化,将典型输出变化降低至满功率时低于±0.5dB和较小功率时低于±1.5dB。
MAX2204具有-16dBm至+5dBm的检测范围。高输入阻抗允许在使用隔离器时采用低损耗电阻抽头。芯片输入端使用外部端接,所以来自多个定向耦合器的信号可以连接到同一个检测芯片。
MAX2204使用2.7V至3.3V工作。器件提供纤小的5引脚SC70封装。在-40°C至+85°C温度范围内保证其电气性能。
应用
- 高速下行链路分组接入(HSDPA)
- 高速上行链路分组接入(HSUPA)
- WCDMA、cdma2000®
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2204EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX2204EXK+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2204的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论