MAX2172

量产

直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播

高性能数字无线调谐器,提供高速、精确的RSSI功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +2.7V至+3.5V电源电压范围
  • 较低IF输出省去了IF-SAW滤波器
  • 集成FM/VHF-III带通滤波器
  • 集成较低IF带通滤波器
  • Σ-Δ分数N分频合成器
  • +45dBc ACPR (N±1)
  • VHF-III频段(包括片上跟踪滤波器)典型噪声系数为2.9dB
  • L频段典型噪声系数为3.1dB
  • VHF-III频段灵敏度为-101dBm
  • L频段灵敏度为-101dBm
  • 基带过载检测器控制RF AGC
  • 快速通道扫描RSSI 5位输出
  • 在-111dBm时,FM (S+N)/N = 26dB
  • 微小的6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX2172
直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3580 直接变频TV调谐器
射频调频器 1
MAX2170 量产 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2172EVKIT

MAX2172评估板

特性和优点

  • 简便地评估MAX2172
  • +2.7V至+3.5V单电源工作
  • RF端口带有50Ω SMA连接器
  • 基带输出带有50Ω BNC连接器
  • 包括所有关键外围器件
  • 并行端口用于I²C连接
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com获得
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准

产品详情

MAX2172评估板(EV kit)简化了MAX2172直接变频至较低IF调谐器的评估,无需外部电路的支持即可测试芯片性能。评估板的输入和输出端带有标准的50Ω SMA和BNC连接器,可在实验平台上快速、简便地进行评估。MAX2172评估板在工厂经过完全安装与测试。

该文档提供了评估器件所需的测试设备清单、简单明了的功能验证测试步骤、评估板电路说明、电路原理图、元件列表以及每层PCB的布局。

应用

  • 具有FM功能的固定、移动数字音频广播(DAB、DAB+)设备
  • 具有FM功能的地面数字多媒体广播(T-DMB)设备

MAX2172EVKIT
MAX2172评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2172的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览