MAX2153
MAX2153
量产22kHz启动接收器和3D应答器
超高性能、远距离智能钥匙解决方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 尽可能延长电池寿命
- 超低电流,3个通道的等待模式下仅消耗5.3μA
- 有效扩大通信范围
- 唤醒灵敏度100μVP-P,可配置为低至50μVP-P
- BPSK调制能够在应答器数据通信期间为钥匙提供更大能量传输
- 扩展驾驶舱设计选项
- 与发射线圈相比,3D应答器不需要固定位置
- 有源发射器扩展了工作范围
- 充分扩大PCB面积
- 5mm x 5mm、32引脚TQFN封装
- 片上微控制器、RAM和闪存/程序存储器
- 片上AES加密引擎
MAX2153是一款组合式超低功耗、3D、低频启动接收器和3D LF应答器。启动接收器在超低功耗工作模式下持续监控LF输入引脚,旨在检测预配置的唤醒和同步模式。在接收到唤醒模式后,可以激活额外的内部和外部电路。还可以接收其他有效载荷数据,并将其存储到片上数据缓冲区中。
应答器可以从接收场取电,并提供额外的唤醒和接收路径。应答器还提供发射功能,主动激励外部谐振天线。
为了提高性能,启动接收器和应答器均采用22kHz双相移键控技术。数据速率可在5.46kbps至1.37kbps范围内编程设置。
为了进行配置和控制,MAX2153包含一个8051型CPU和2KB RAM。配置和固件存储在片上64kB闪存中。CPU和相关功能以高达16MHz的可配置时钟速率运行。
MAX2153支持可配置GPIO,具有驱动LED能力。GPIO也可用于唤醒功能。
应用
- 汽车门禁系统
- 无电池应急钥匙
- 具有RKE/KGO功能的遥控钥匙
参考资料
产品亮点 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2153ETJ/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2153ETJ/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2021 - 2137 TEST |
||
MAX2153ETJ/V+ | 量产 | |
MAX2153ETJ/V+T | 量产 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2153的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论