MAX2150
MAX2150
量产宽带I/Q调制器,Σ-Δ分数N分频合成器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 单电源供电(2.7V至3.6V)
- 75MHz的3dB I/Q输入带宽
- 宽带50Ω RF输出:700MHz至2300MHz
- 超精细的频率分辨率:100mHz
- 为快速切换应用提供高的参考频率
- 非常低的相位噪声
- 低杂散和参考时钟辐射
- -1dBm RMS输出功率
- 60dB RF静音控制
- 典型值为34dBc的载波抑制
- 典型值为34dBc的边带抑制
- 软件和硬件控制的关断模式
MAX2150是一款完备的、宽带、直接上变频正交调制IC,采用28位Σ-Δ N分频合成器。该芯片针对700MHz至2300MHz频率范围的应用而设计。
当使用10MHz参考时,超高精度的Σ-Δ N分频合成器能够达到50mHz以上的分辨率。其它的特性还包括:全差分I/Q调制输入、内部本振缓冲器以及一个50Σ-Δ宽带输出驱动放大器。
MAX2150还为合成器编程和整个器件的配置提供了一个标准的3线接口。芯片内部还包括一个低噪声晶振放大器,使用外部参考振荡器时,可以被配置为一个缓冲器。
该器件可以在-1dBm输出时获得典型值为34dBc的载波和边带抑制。合成器与3线总线为连续编程而保持加电状态的同时,宽带、内部匹配的RF输出可以被禁用。
该器件从+3.0V电源消耗72mA电流,并采用紧凑的、28引脚、焊盘裸露的薄型QFN封装(5mm x 5mm)。
应用
- LMDS
- 卫星上行链路
- 无线基站
- 无线宽带系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2150ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2150ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2150的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论