MAX2136A

覆盖全球频段的车载TV调谐器

具有低功耗、高性能(特别在最大信号电平处)的全球频段汽车TV调谐器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多频率范围
    • VHF-L:44MHz至108MHz
    • VHF-H:167MHz至254MHz
    • UHF:469MHz至891MHz
  • 极低的噪声系数:3.7dB (典型值)
  • 极宽的动态范围:-100dBm至+10dBm
  • 集成VHF/UHF跟踪滤波器
  • 集成VCO和谐振电路
  • 低相位噪声:10kHz时为-95dBc/Hz (典型值)
  • 集成可调节带宽通道滤波器
  • +3.3V单电源供电
  • 低功耗:231mW (典型值)
  • 关断和待机模式
  • I²C串行接口
MAX2136A
覆盖全球频段的车载TV调谐器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2136a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览