MAX2135A
MAX2135A
量产ISDB-T/DVB-T通用调谐器
业内唯一的通用调谐器,用于汽车TV,仅消耗300mW功率
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 多频段范围
- VHF-L:90MHz至108MHz
- VHF-H:170MHz至230MHz
- UHF:470MHz至862MHz
- 完整的通用方案
- 极低的UHF噪声系数:3.7dB (典型值)
- 高动态范围:-99dBm至+10dBm
- 集成VHF/UHF跟踪滤波器
- 集成VCO和谐振电路
- 低相位噪声:10kHz时为-95dBc/Hz (典型值)
- 集成通道滤波器(6MHz、7MHz和8MHz)
- +2.7V至+3.47V单电源供电
- 低功耗:396mW (典型值)
- 关断和待机模式
- I²C串行接口
MAX2135A为低功耗、6MHz ISDB-T和6MHz/7MHz/8MHz DVB-T低IF通用调谐器,采用宽带I/Q下变频器将ISDB-T和DVB-T广播信号直接变频至低IF,工作频率覆盖90MHz至862MHz的VHF和UHF广播电视频带。
MAX2135A集成LNA、RF可变增益放大器(VGA)、VHF和UHF跟踪滤波器、I/Q下变频混频器、基带VGA和低IF滤波器。器件还集成了完整的单芯片VCO、谐振电路以及完整的片上晶振频率合成器、输出缓冲器/分频器。
器件采用2线(I²C)串行控制接口,并提供多个读、写地址。当信号通路关断、串行控制接口和寄存器电路保持有效状态时,进入低功耗待机模式。此外,整个器件可以通过外部引脚控制关断。
MAX2135A采用带有裸焊盘的56引脚薄型QFN封装(7mm x 7mm),在-40°C至+85°C扩展级温度范围内可保证其电气性能。
应用
- 各种车载电视系统
- 笔记本/台式机电视接收器
- 便携式LCD TV
- 便携式导航设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2135AETN/V+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX2135AETN/V+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX2136 | ISDB-T/DVB-T低IF调谐器 |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2135A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论