MAX2121B
MAX2121B
带有基带滤波器的L波段调谐器
利用可编程40MHz至124MHz IF滤波器简化设计
Viewing:
产品详情
- 完整接收器节省成本和空间
- 集成低相位噪声VCO-97dBc/Hz @ 10kHz
- 集成14位N分频合成器
- 地址引脚支持多调谐器应用
- 低功耗降低成本
- 495mW功耗
- 10mW待机模式功耗
- 高动态范围,无需外部LNA和/或衰减器
- -75dBm至0dBm输入功率
- 8dB噪声系数
- 集成LP滤波器简化设计
- 可编程带宽:40MHz至124MHz
- 差分I/Q接口最大程度降低EMI
- 1VP-P满幅输出
- 串口和小型封装减小尺寸
- 5mm x 5mm、28引脚TQFN封装
- I²C 2线串口
MAX2121B低成本、直接转换调谐器IC设计用于卫星机顶盒和VSAT应用。
器件利用I/Q下变频器将卫星信号直接从LNB转换至基带。工作频率范围为925MHz至2250MHz。
器件包括LNA和射频可变增益放大器、I和Q下变频混频器,以及数字控制基带滤波器(40MHz至124MHz)和可变增益放大器。同时,射频和基带可变增益放大器提供超过80dB的增益控制范围。
器件包括完整的VCO以及完善的N分频合成器。此外,提供片上晶振以及缓冲输出,用于驱动附加调谐器和解调器。通过2线串口进行合成器编程和器件配置。IC具有VCO自动选择(VAS)功能,自动选择正确的VCO。对于多调谐器应用,器件可配置为两个2线接口地址之一。器件具有低功耗待机模式,所以在关断信号通路时可使基准振荡器、数字接口及缓冲器电路保持工作状态,提供了单调谐器和多调谐器应用中降低功耗的途径。
器件是目前可用的最先进的宽带/VSAT DBS调谐器。低噪声系数省去了外部LNA为组成完备的宽带微型调谐器DVB-S2射频前端方案,需要少量的无源元件。调谐器采用极小尺寸、5mm x 5mm、28引脚TQFN封装。
应用
- DBS调谐器
- 导航系统
- 卫星机顶盒
- VSAT
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2121b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论