MAX20855A

量产

VR14 8-Phase, Dual-Output Voltage Regulator Chipset

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • High Power Density and Efficiency
    • Smart Power-Stage Support
    • Top-Tier Efficiency (96.1% Peak Efficiency at 1.8VOUT)
    • Integrated Input Power Monitor
    • 8-Phase N+M Dual-Loop Multiphase Architecture
  • Telemetry Through PMBus
    • Digitally Programmable Configuration
    • Input Voltage, Current, and Power Monitoring
    • Power-Stage Temperature Monitoring and Reporting
    • Fault, Command, and Data Logging (Black Box Feature)
  • Advanced Power Management
    • Autonomous Phase Shedding
    • Orthogonal Current Rebalance for Phase-Current Balance During Transients
    • Low-Quiescent Current—Improves Light-Load and Standby Efficiency
  • Protection Features
    • Input and Bias Supply Undervoltage Protection
    • Overcurrent Protection
    • Critical Fault-Flag Output Pin
MAX20855A
VR14 8-Phase, Dual-Output Voltage Regulator Chipset
MAX20855A Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20855a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览