MAX20816
MAX20816
推荐用于新设计双输出多相高电流 PWMVID 和 AVSBus 控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高功率密度和效率
- 智能功率级支持
- 顶级效率(0.75V OUT 时的峰值效率为 90.71%)
- 集成输出功率监视器
- 16 相 N+M 双回路多相架构
- 高速数字接口
- PWMVID 和 AVSBus 支持
- 通过 PMBus 进行遥测
- 数字可编程配置
- 输入电压、电流和功率监控
- 功率级温度监控和报告
- 故障、命令和数据记录(黑匣子功能)
- 数字 GPIO(OCP、OTW、VR 稳定指示器)
- 高级电源管理
- 瞬态期间正交电流再平衡,以实现相电流平衡
- 可编程相位触发顺序
- 保护特性
- 输入和偏置电源欠压保护
- 过流保护
- 密码保护
MAX20816 IC 为 AI 应用的大电流核心提供了高密度、灵活且可扩展的双环路解决方案。该双环路解决方案总共支持最多 16 个相,可在轨 A 和轨 B 之间配置为 16+0 至 8+8 个相。耦合电感器和智能功率级 IC 用于实现具有增强瞬态响应的双高效稳压器。完整的电路是一个高效的 (N+M) = 16 多相同步降压转换器,具有广泛的状态和参数测量功能。单一的、可扩展的 PCB 设计与适当的智能功率级 IC 选择可用于产生具有宽额定电流范围的两个电源。对于非常大的电流应用,PWM 并联最多允许 48 个相。
该 IC 的简化架构减少了元件数量,实现了高级电源管理和遥测,并提高了全负载范围内的节能效果。
可以通过 PMBus™ 接口设置和监控保护和关断的调节器参数。可以通过串行接口读取功率级故障、输入和输出电压、输入和输出电流、输入功率以及智能功率级 IC 的温度。关键故障保留功能可防止电源套件出现故障后发生放热事件。预设和用户配置可在非易失性存储器(NVM)中设置。MTP 可编程 NVM 电路允许现场修改。集成的 3.3V 至 1.8V 线性稳压器为控制器提供偏置电源。
MAX20816 采用 56 引脚 7mm x 7mm TQFN 封装。
应用
- 带有 PWMVID 接口的 NVIDIA GPU
- AVSBus™ 实现快速动态电压转换
- AI 核心、XPU、GPU、网络 ASIC
- 大电流多相电压调节器
- 32相(双并联)或 48相(三并联)配置
- 最高 2500A
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20816AATN+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20816AATN+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20816的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论